Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Nicaragua | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

nVent HOFFMAN News

Noticias

nVent HOFFMAN News

Snap Connect Wireway Rendering

Conducto de cables comercial tipo 1 con nuevo diseño de conexión rápida

El conducto de cables comercial tipo 1 ahora cuenta con una conexión de ajuste a presión conveniente, lo que hace que la instalación sea más rápida y…
Oip106cr Product Photo

Próximo lanzamiento de actualización de tuercas y paneles del panel de consoleta

Estamos haciendo que el montaje de los dispositivos de control e instrumentación sea aún más fácil. Las consoletas de acero dulce y acero inoxidable…
A30 Product Rendering

Mejora de gabinetes autoportantes con acceso simple o doble

Mejorados para soportar r más aplicaciones, nuestros gabinetes A30 cuentan con una estructura monobloque resistente y opciones de montaje interno…
HOFFMAN-3DR-N1227500-A12Rendering-USEN-a302408lp-ANSI-61 (1).tif

Mejora de bisagra continua con abrazaderas, gabinete tipo 4

Sobre la base de las actualizaciones comunicadas anteriormente, hemos realizado actualizaciones adicionales a la página de destino de la cartera de…
Commerce Controls Success Story

Commerce Controls ofrece protección confiable para servicios públicos

Gabinetes modulares IEC HISTORIA DE ÉXITO Commerce Controls es un integrador de sistemas en el que las ciudades confían con su recurso más preciado:…
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Gabinete de Control de Interfaz del Operador nVent HOFFMAN ahora disponible en acero inoxidable 

Sobre la base de la popularidad del gabinete de control de interfaz del operador de acero dulce nVent HOFFMAN, nVent lanzó una versión de acero…
VJ3030 Rendering Closed

VJ Flat Opaque Cover Series

Our VJ Flat Opaque Cover Series just got bigger. Introducing the new, larger 30x30 size, designed with more space, providing increased flexibility…
PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif

Nuevo gabinete de pulsador con cubierta atornillable HyShed

Los gabinetes de pulsador con cubierta atornillable HyShed de nVent HOFFMAN están diseñados para satisfacer las exigentes demandas de higiene de los…
RU-2 Solar String Transition Box Group

Obsolescencia para gabinetes de fibra de vidrio no metálicos SL1 y SL2

Los gabinetes de fibra de vidrio no metálicos (Boletines SL1 y SL2) se encuentran actualmente en un estado de descontinuación gradual que pronto…
HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de BESS

nVent HOFFMAN ha lanzado su enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de almacenamiento de energía en baterías, ya que crece la…
Application photo of sun shade on enclosure

NEW nVent HOFFMAN Sun Shade

Introducing the nVent HOFFMAN Sun Shade, designed to shield HMIs from challenging environmental conditions to ensure optimal performance of HMI…
nVent partnered with Bakersfield College

nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College

HISTORIA DE ÉXITODurante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro representante de fabricación,…