Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
60Classic and Crossboard

Nuevos sistemas de barra colectora

Presentamos nuestros nuevos sistemas de barra colectora, que amplían nuestra cartera con una solución de distribución de energía más completa. En comparación con el cableado tradicional, estos sistemas de barras colectoras proporcionan una distribución de energía más segura, más inteligente y más eficiente para aplicaciones industriales y comerciales modernas.

Ofrecemos dos sistemas de barras colectoras diferentes, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades de la aplicación. A continuación, se describen los detalles clave de ambos sistemas.

Sistemas 60Classic:

  • Varios rieles colectores y la longitud configurable individualmente del sistema ofrecen soluciones individuales para cada aplicación
  • El diseño que ahorra espacio garantiza una instalación clara y permite el uso eficiente del espacio disponible del equipo de conmutación
  • Permite las corrientes de potencia más altas, hasta 2800 A
  • Numerosos componentes cumplen con los requisitos de UL 508A

Sistema CrossBoard®:

  • El número de catálogo único proporciona una solución completa de distribución de energía, lo que elimina la necesidad de cálculos complejos de cortocircuito
  • El sistema listo para usar reduce la cantidad de configuración manual, gracias a la conexión enchufable, que permite una configuración rápida y sin herramientas
  • Admite corrientes de hasta 800 A
  • Riel híbrido, que permite instalar componentes con tecnología enchufable y de conexión atornillada en el mismo sistema

Obtenga más información aquí