Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH6011.jpg image

NM Cable a clip de cables/varilla

Easy to install, multi-function clip designed to support nn-metallic cable to rod and wire elements. Push in installation for worry free secureness and cable integrity.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
NM Cable a clip de cables/varilla, 7–8 mm OD
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

La base individual para poste con altura ajustable de 305 mm a 457 mm (12 in a 18 in) le da mayor flexibilidad para crear su propio soporte para equipos con canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
Wire Rope Cutter, CSBC48

Cortador de cables

Cortador de alambre de pico de loro diseñado para cortar con precisión el cable CADDY Speed ​​Link.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cortador de cables, #36 soporte, 6 mm Máx. Diámetro del cable
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con articulación

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 3 m de lar. - 19,5 kg
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 5 m de lar. - 19,5 kg
PH33550.jpg image

Clip a presión para aplicaciones solares

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural para aplicaciones solares.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip SC para fijación solar, ala de viga de 1,5-2 mm, 5-7 mm
PH39159.jpg image

Soporte universal nVent CADDY Pyramid

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 102 mm desde la superficie del techo con longitudes de 140 mm, 254 mm o 406 mm con tuercas cautivas de acero inoxidable para ajustarse a aplicaciones personalizadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte universal nVent CADDY Pyramid, 254 mm x 102 mm
Soporte universal nVent CADDY Pyramid, 406 mm x 101.6 mm
Soporte universal nVent CADDY Pyramid, 140 mm x 102 mm
PH38771.jpg image

Inserto para clip de fijación metálico

Innovador soporte de cable de bajo perfil para instalaciones donde el espacio es algo primordial que cumple con todos los requisitos para la ruta de salida. Ideal para redirigir alrededor de otros servicios, como HVAC (climatización), mecánica o plomería.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Inserto para clip de fijación metálico
PH34471.jpg image

115M Colgador pera para servicios estándar

Abrazadera de pera con manguito de fijación de borde redondeado serie 115 para tubería de metal y plástico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
115M Colgador pera para servicios estándar, 1/2" tubo, 15 DN, 21.3 mm OD, M10 Varilla
115M Colgador pera para servicios estándar, 3/4" tubo, 20 DN, 26.9 mm OD, M10 Varilla
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1”, DN25, 33,7 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1 1/4”, DN32, 42,4 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1 1/2”, DN40, 48,3 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 2”, DN50, 60,3 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 2 1/2”, DN65, 76 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 3”, DN80, 89 mm, varilla M10
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 4”, DN100, 114 mm, varilla M10
115M Colgador pera para servicios estándar, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M12 Varilla
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 6”, DN150, 165 mm, varilla M12
115M Colgador pera para servicios estándar, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, M12 Varilla
PH5986.jpg image

Mordaza BC200/BC400

Abrazadera versátil con orificios roscados inferiores y laterales para varios métodos de fijación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza, varilla M6, ala de viga de 16 mm máx.
PH5373.jpg image

Tuerca ECN para canal en C E4

Tornilleria para fijación a perfiles y canales en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca ECN para canal en C E4, M10 Varilla
Tuerca ECN para canal en C E4, M8 Varilla
PH5589.jpg image

Canal strut tipo DD, ranurado

Se usa para crear marcos y estructuras de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut tipo DD, ranurado, 124 mm x 41 mm x 2.5 mm