All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores exteriores de 90° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 150 mm
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 300 mm
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 450 mm
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 600 mm
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 750 mm
Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway, 900 mm

Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA
Soporte efectivo de la bandeja de rejilla desde una única varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M8-M10
Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA, negro, orificio para M8-M10
Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M6

Soporte para canal strut en viga para servicios pesados
Mordazas para viga para sujetar perfil strut a vigas aéreas.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Arandela plana, Acero, EG, 6.4 mm del orificio
Arandela plana, S304, 6.4 mm del orificio
Arandela plana, Acero, EG, 8.4 mm del orificio
Arandela plana, S304, 8.4 mm del orificio
Arandela plana, Acero, EG, 10.5 mm del orificio
Arandela plana, Acero, HD, 10.5 mm del orificio
Arandela plana, S304, 10.5 mm del orificio
Arandela plana, Acero, EG, 13 mm del orificio

38 Colgador de varilla de manguito con ojal de acero de compensación
Fijación roscada para fijar montaje compensado a paredes, vigas y cerchas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
38 Colgador de varilla de manguito con ojal de acero de compensación, M10 Varilla

4G24H Twist Clip con orificio plano de 90°
Rápido, gire para instalar el clip para cadena o cable al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
4G24H Twist Clip con orificio plano de 90°, Gris, 5.8 mm del orificio, 1.5mm Máx. Brida, 24mm T-Grid
Twist Clip orificio 90° 5,8 mm, bl., ala máx. de 1,5 mm, r. p/f. pl. de 24 mm
4G24H Twist Clip con orificio plano de 90°, Pintado, 5.8mm del orificio, 1.5mm Máx. Brida, 24mm


Soporte para pared horizontal de canal en C
Diseñado para usar con perfil en C, use el soporte de pared para tramos horizontales cerca de la pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para pared horizontal de canal en C, E0L, E0, E1, E2, E3 canal

Placa plana en T de cuatro orificios
Soportes planos para crear bastidores y estructuras de perfiles Strut.

Poste base de 45° para canal strut tipo AA
Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste base de 45° para canal strut tipo AA, HD, 150 mm x 100 mm

PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado
Pletina de soporte para fijar el tubo roscado enlas superficies.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado, 1/2" Gewinde, 120 mm
PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado, 1/2" Gewinde, 80 mm

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M10 Tornillo, 50 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M10 Tornillo, 60 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M10 Tornillo, 80 mm
Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, acero, EG, rosca M10, 100 mm
Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, S304, rosca M10, 100 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M10 Tornillo, 120 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M10 Tornillo, 150 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M12 Tornillo, 120 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 50 mm
Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, S304, rosca M8, 50 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 60 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 70 mm
Tornillo de madera a metal VDF TORX con cabeza TORX, acero, EG, torn .M8 80 mm
Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, S304, rosca M8, 80 mm
Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, acero, EG, rosca M8, 100 mm
Tornillo de madera a metal VDF TORX con cabeza TORX, acero, EG, torn .M8 120 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 150 mm
VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 200 mm