Soporte p/canal strut en viga p/servicios pesados, acero inox., p. de v. 3-33 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte p/canal strut en viga p/servicios pesados, acero inox., p. de v. 3-33 mm
N.º de catálogo: 6120S4
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Apto para montaje en canal strut
Especificaciones
Atributos del producto
| STRUT Tipo | A | Carga estática 1 F1 | Carga estática 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.