All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

HSC Clip para fijación con orificio
Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una cubierta metálica estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
HSC Clip para fijación con orificio, 10–11 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 12–14 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 15–18 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 19–24 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 25–32 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 6–7 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 7–8 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 8–9 mm OD
HSC Clip para fijación con orificio, 9–10 mm OD

J-CT Sostén de cincho con clip para vigueta en C
Forma efectiva para asegurar un cable a una viga estructural en C.

SCD Adaptador de clip para fijación de cable de montaje de cola de milano
Accesorio para la línea de producto de clip a presión que acomoda una brida de acero más grande y múltiples configuraciones de clip a presión.

Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno
Soporte de tubería y conducto de cierre con perno fácil de usar. Hardware capturado que facilita una instalación sin problemas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 19–25 mm OD, 7.14 mm

Soporte giratorio de canal strut ajustable con orificios 2-2
Base y pie de fijación giratorio para carril perfil 41.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte giratorio de canal strut ajustable con orificios 2-2

Wire Basket Tray Center Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized


nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
Kit colg. de cab. de 2 mm s/herr., term. c/gan. p/cub. - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 5 m Longitud

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.

Kit de soporte para equipos con 6 postes base nVent CADDY Pyramid
Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 2 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para equipos p/azotea Pyramid, 6 postes base, 2172 mm

Perno en T KP para canal en C E0/E0L/E1
Tornilleria para fijación a perfiles y canales en C.

Pin para bandeja portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Permite que las bandejas portacables del tipo perforadas sean aseguradas sobre las bases nVent CADDY Pyramid de la serie tool free.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pin para bandeja portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free