Perno en T KP para canal en C E0/E0L/E1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perno en T KP para canal en C E0/E0L/E1
Detalles
Recursos
Características
- Para usar con perfiles en C
- Montado previamente con arandela y tuerca grandes
Especificaciones
Tipo de canal
E0;E0L;E1
Material
Acero
Acabado
Electrogalvanizado
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.