Cubierta protectora de ventilador de diseño higiénico, ECHD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta protectora de ventilador de diseño higiénico, ECHD
Estas nuevas cubiertas, especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los exigentes procesos sanitarios en el sector de alimentación y bebidas, ofrecen un grado de protección IP más alto para ayudar a proteger los ventiladores con filtro EF contra la entrada de agua.
Detalles
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Esta cubierta, diseñada para el sector de alimentación y bebidas con materiales especiales para los exigentes procesos sanitarios, ayuda a proteger los ventiladores con filtro contra la entrada de agua en entornos de lavado. Una vez instalada, la cubierta aumenta el grado de protección de los ventiladores con filtro EF de IP 54 a IP 56. La cubierta puede retirarse fácilmente para las operaciones de mantenimiento y sustitución de juntas, y también puede abrirse en un ángulo de 35° para facilitar la limpieza del filtro. Al estar inclinada, la cubierta evita que se acumulen líquidos y otros residuos. Plegado y sellado por soldadura (se requiere mecanizado).
- Protección: Se corresponde con IP 56 tipo 4, 12 cuando se instala sobre un ventilador con filtro exterior EF (ECHD70 solo tipo 12).
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI de grado 304L. La junta de silicona azul cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2600.
- Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.
- Acabado: 400 pre-grained stainless steel
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 304
Acabado
Cepillado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.