Recambio para filtro fino IP55, EFMP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Recambio para filtro fino IP55, EFMP
Listos para usar la estera del filtro, para reemplazar los filtros usados dentro de los ventiladores del filtro, y los filtros de escape, para asegurar que se mantenga la capacidad de enfriamiento y el grado de protección de la caja.
Estándares del sector
CE
UKCA
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Para reemplazar el filtro estándar suministrado con los ventiladores de filtro EFP y los filtros de escape EFAP. Se recomienda reemplazar el filtro cada año o antes dependiendo del entorno.
- Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Cantidad del paquete: 5 piezas.
- Para reemplazar el filtro estándar suministrado con los ventiladores de filtro EFP y los filtros de escape EFAP
- Se recomienda reemplazar el filtro cada año o antes dependiendo del entorno
- Estera de filtro G4 (EN779)
- Cantidad por paquete: 5
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.