Ventilador con Filtro con alto flujo de aire, EF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ventilador con Filtro con alto flujo de aire, EF
Este ventilador de filtro vertical, EF, con un grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su función de clic. Se evita el tiempo de inactividad innecesario, ya que se evita que el agua y el polvo entren en la carcasa a través del filtro, y el motor confiable del ventilador garantizará una ventilación constante.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Ventilador de filtro para ventilación forzada Los ventiladores de filtro nVent HOFFMAN ahorran tiempo en la instalación, ya que se instalan con un sistema de clic sin tornillos. La cubierta frontal con bisagras se puede abrir fácilmente para un reemplazo rápido y fácil del filtro. La dirección del flujo de aire y la posición de conexión se pueden cambiar fácilmente.
- Material: Cubierta frontal fabricada en termoplástico moldeado por inyección, autoextinguible, UL94V0.
- Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Protección: IP 54, TIPO 12.
- Cantidad del paquete: Un ventilador con filtro.
- El ventilador del filtro es confiable debido a su motor de alta calidad, además de ser fácil de instalar
- Se evitan fallos de componentes y tiempos de inactividad innecesarios, ya que se evita que el agua y el polvo entren en la carcasa y el motor fiable garantiza que haya una ventilación constante
- La función click-in reduce el costo de mano de obra del cliente debido a la facilidad de instalación
- El ventilador del filtro debe instalarse junto con al menos un filtro de escape, EFA
- Tipo de rodamiento: Manga
Especificaciones
Material
Termoplástico
Acabado
Suave
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.