Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Cerramientos de diseño higiénico

Cerramientos de diseño higiénico

La protección adecuada requerida

En entornos críticos para la higiene, los armarios eléctricos deben hacer más que proteger los componentes. También deben apoyar los procesos sanitarios, reducir los riesgos de contaminación y resistir los procedimientos de lavado frecuentes.

Los gabinetes de diseño higiénico están diseñados para aplicaciones exigentes en las que la limpieza a alta presión, los detergentes agresivos y los estrictos estándares de higiene forman parte de las operaciones diarias. La construcción de acero inoxidable, las superficies inclinadas y el diseño sin grietas ayudan a proteger el equipo eléctrico a la vez que simplifican la limpieza y el mantenimiento.

Estas soluciones se utilizan ampliamente en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y otras industrias reguladas donde el tiempo de actividad, la seguridad y el cumplimiento de la higiene son esenciales.

Ventajas clave del diseño higiénico:
• Principios de diseño alineados con IP66/69, Tipo 4X y las directrices de higiene de la industria alimentaria
• Reducción del riesgo de crecimiento bacteriano a través de superficies lisas y drenables
• Protección contra la corrosión, la humedad y los agentes de limpieza agresivos
• Limpieza más fácil y rápida durante los procedimientos de lavado sanitario rutinarios

Talent Skills Icon Red


Especifique el recinto adecuado para su entorno sanitario


Obtenga orientación de los especialistas en armarios sobre los requisitos de higiene, las condiciones de lavado y la idoneidad de la aplicación.

Ya sea que esté diseñando nuevos equipos o actualizando instalaciones existentes, seleccionar el gabinete adecuado puede ayudar a cumplir los objetivos de cumplimiento, simplificar los procedimientos de limpieza y proteger los componentes eléctricos críticos en entornos exigentes.

Reservar una ConsultaHaga una Pregunta Técnica


PRODUCTOS DESTACADOS

HD product family new

Soluciones de cerramiento de diseño higiénico para entornos sanitarios

La selección del armario de diseño higiénico adecuado depende de la intensidad de lavado, los requisitos de instalación y el nivel de protección sanitaria requerido.
Nuestra cartera de gabinetes de diseño higiénico admite una amplia gama de necesidades de aplicaciones en las áreas de producción, procesamiento y soporte. Desde zonas con las más altas exigencias sanitarias hasta ambientes más controlados, cada familia de productos se desarrolla para adaptarse a las condiciones en las que se instala y opera.

El portafolio reúne armarios HDW, HDF, AFS, ASR y cajas de terminales HDTB, que cubren diferentes tipos de instalación y requisitos de higiene que se encuentran comúnmente dentro de la misma instalación. Esto permite seleccionar un gabinete en función del lugar donde se utiliza, en lugar de adaptar la aplicación al producto.

• Los armarios HDW de pared y los armarios HDF de pie se utilizan donde se aplican los requisitos sanitarios más altos
•Los armarios de acero inoxidable AFS con tapas inclinadas abordan áreas con limpieza regular e higiene moderada
• Los armarios de acero inoxidable ASR y las cajas de terminales HDTB se utilizan típicamente en zonas controladas o áreas periféricas


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un recinto de diseño higiénico?

Un gabinete de diseño higiénico es un gabinete eléctrico de acero inoxidable diseñado para apoyar el saneamiento y reducir los riesgos de contaminación. Las características típicas incluyen superficies inclinadas, acabados lisos, juntas higiénicas y alta protección de entrada para entornos de lavado.

¿Cuál es la diferencia entre los armarios de acero inoxidable higiénicos y estándar?

Mientras que las carcasas de acero inoxidable estándar se centran en la resistencia a la corrosión, las carcasas de diseño higiénico están diseñadas específicamente para simplificar la limpieza, evitar la acumulación de líquidos y minimizar las áreas de albergue de bacterias.

¿Qué armarios son adecuados para limpieza en el lugar (CIP) o lavado a alta presión?

Los recintos higiénicos montados en pared y los recintos higiénicos para suelo están diseñados para un lavado exigente y para limpiar ambientes en el lugar donde se requiere una alta protección contra la entrada y una construcción higiénica.

¿Cuándo deben utilizarse los recintos higiénicos de pie de suelo?

Los recintos higiénicos de suelo se utilizan normalmente cuando el montaje en pared no es posible o cuando se debe alojar un equipo de control más grande mientras se mantienen estrictos requisitos de higiene.

¿Hay diferentes niveles de higiene disponibles para diferentes aplicaciones?

Sí. Las carteras de armarios de diseño higiénico suelen incluir soluciones para niveles de protección sanitaria altos, medios y básicos, lo que permite la selección basada en la intensidad de limpieza y las necesidades de aplicación.

RECURSOS