Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Diseño Higiénico Armarios Fijación Mural, HDW

La gama de Diseño Higiénico de nVent HOFFMAN está diseñada y construida con materiales especiales para altos requerimientos de operaciones sanitarias y de minuciosa limpieza. El diseño sin huecos, las superficies altamente pulidas para auto drenaje, junto con un alto grado de protección ayudan a reducir las horas no operativas, tales como limpieza y mantenimiento, lo que conduce a un aumento de la productividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado
Espesor (T) 0.06in
Espesor (T) 1.5mm
Grado de inclinación 30°

Diagramas

Ventajas
Recursos Vídeo
Hygienic Design Range - Door gasket mounting instructions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.