Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
HDF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario autoportante de diseño higiénico, HDF

El armario autoportante de diseño higiénico nVent HOFFMAN, de la gama HDF, está especialmente diseñado para proteger los equipos eléctricos en entornos sanitarios que requieren unos niveles de limpieza elevados, incluido durante procedimientos de lavado a alta presión y alta temperatura y de limpieza in situ (CIP). El armario minimiza los riesgos higiénicos y ayuda a reducir el tiempo de inactividad para aumentar la productividad gracias a las superficies de autodrenaje de acabado liso y sin huecos, además de su alto grado de protección.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP66/69

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado
Espesor 1.5mm
Grado de inclinación 30°
Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.