All Products
Productos | 169 resultados (487 artículos )

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp
La abrazadera asegura el equipo mecánico de uso industrial al crear una estructura personalizada de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp simplifies cable management by offering quick installation to pedestals under raised floors.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 75 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 100 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip quickly installs to the open sides of a strut channel.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp attaches easily to beam flanges, dramatically reducing installation time and improving productivity.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar e instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y bandeja de cable y rejilla .
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cables de 2,0 mm s/her. c/term. c/gancho Y - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 7 m Longitud, 0.5 m Y Longitud

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip enhances cable management by offering superior stability and customization options, while minimizing inventory impact.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

115 Colgador pera para servicios estándar
Abrazadera de pera con manguito de fijación de borde redondeado serie 115 para tubería de metal y plástico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 2 1/2”, DN65, 76 mm, varilla de 3/8”
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 3”, DN80, 89 mm, varilla de 3/8”
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 4”, DN100, 114 mm, varilla de 3/8”
115 Colgador pera para servicios estándar, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, 1/2" Varilla
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 6”, DN150, 165 mm, varilla de 1/2”
115 Colgador pera para servicios estándar, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, 1/2" Varilla

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel attaches easily to beam flanges and provides a 360-degree rotation for supporting high-performance cable routing.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"
Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. Y - 3 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 5 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 10 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 2 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 5 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 7 m Longitud, 0.3 m Y Longitud