Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH34471.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 4”, DN100, 114 mm, varilla de 3/8”

N.º de catálogo: 1150400EG

El 115 colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

Leer más Leer menos
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • cUL
Imprimir esta página
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
Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar