All Products
Productos | 169 resultados (487 artículos )

Anillo de brida con rosca
Medios eficientes soportes de baja tensión y cables de datos en, combinación con varias fijaciones CADDY para la mayoría de los elementos estructurales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anillo de brida con rosca, 31.8 mm Diámetro, #14 Tornillo, Madera
Anillo de brida con rosca, 50 mm Diámetro, #14 Tornillo, Madera
Anillo de brida con rosca, 100 mm Diámetro, M6 Tornillo, Metal
Anillo de brida con rosca, 19.1 mm Diámetro, 4.8 mm Tornillo, Metal
Anillo de brida roscado, 31,8 mm de diám., tornillo M6, metal

nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal
Extensión nVent CADDY Speed Link con ganchos en Y que permiten fijar rápidamente una bandeja de rejilla, bandeja portacables o iluminación, cuando se usa con longitudes de cable precortadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Montaje de accesorio/ventilador
Kit completo de montaje de caja de ventilador para aplicaciones de techo acústico. Proporciona todo el hardware necesario, los estabilizadores y la fijación a la estructura para cumplir con los requisitos del código.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Montaje de accesorio/ventilador, 155 N Carga de trabajo

Clip para bandeja de cesta de alambre
Accesorio universal sin herramientas para sujetar la bandeja de rejilla al perfil strut. Funciona con cualquier bandeja de rejilla disponible en el mercado Complemento ideal para nuestra oferta de soportes de bandeja de cable CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bandeja para bandeja de rejilla de de 3/16”-5/16” (4 - 8 mm)

DSI Montaje de caja de trabajo anterior
El montaje de caja DSI Old Work es un diseño de una pieza única desmontable. Se puede usar en panel de yeso, listones y yeso.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
DSI Montaje de caja de trabajo anterior

Herramienta de prensado manual
Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para engarzar manguitos ovales en el arriostramiento por cable para fijarlo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Herramienta de prensado manual, #12 soporte

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de techo o cubiertas meálicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 3 mm Cable, 5 m Longitud

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 122 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 163 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 406 mm x 122 mm
Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 152 mm x 122 mm

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas. Ideal para aplicaciones de trapecio.

Tapa de extremo de canal strut ADK
Tapas para los extremos del canal strut para un acabado pulido.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tapa del extremo del canal strut, azul

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122, 6.8 mm del orificio, 2.8 mm Máx. Brida

EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 14–20 mm Brida