Anillo de brida con rosca, 19.1 mm Diámetro, 4.8 mm Tornillo, Metal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anillo de brida con rosca, 19.1 mm Diámetro, 4.8 mm Tornillo, Metal
N.º de catálogo: 2BRT12
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Products
Características
- Los anillos de bridas se pueden combinar con otros soportes nVent CADDY para sujetar los cables desde un patín de viga, vigueta, alambre de gota, riel para falso plafón, etc.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.