Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Ventajas del enfriamiento líquido para tu data center

Ventajas del enfriamiento líquido para tu data center

Enfrentar el desafío de climatizar adecuadamente un data center en un entorno de constante crecimiento es una de las principales preocupaciones para los administradores de TI. La escalabilidad es una variable crucial en la gestión de un centro de datos. Por esta razón, debe manejarse cautelosamente mientras las necesidades cambian.

La gestión del calor y estrategias de enfriamiento se vuelven cada vez más importante a medida que la densidad térmica aumenta, lo que resulta esencial para proteger los componentes críticos. En este contexto, las opciones tradicionales quedan obsoletas al carecer de la eficiencia energética necesaria.

Ante esta creciente demanda, el enfriamiento líquido para centros de datos emerge como la solución más eficiente.

¿Por qué usar el enfriamiento líquido en un data center?


Desde hace algún tiempo, el enfriamiento líquido es un método probado para gestionar la climatización de componentes eléctricos en diferentes contextos, incluyendo los data centers.

De acuerdo a la ASHRAE, esta solución se puede adaptar sin problemas a las exigencias crecientes de energía, desempeño y componentes más eficientes para estas instalaciones.

Además, las diferentes alternativas de refrigeración líquida favorecen su integración a los tipos de racks y al diseño de instalaciones, mejorando los costes operativos y habilitando soluciones híbridas o específicas de gran capacidad.


Data center

Cómo enfriar un data center: transición al enfriamiento líquido


La transición de la refrigeración por aire hacia la refrigeración líquida es un paso fundamental para asegurar la eficiencia, sostenibilidad, seguridad y protección de tu data center.

Aunque se trata de un proceso gradual, es importante considerar una combinación de tecnologías de refrigeración líquida que se adapten a las necesidades de tu aplicación y entorno.

La refrigeración líquida se encuentra a la vanguardia de la transformación en los centros de datos. Es una solución innovadora que permite abordar los desafíos de consumo energético y cargas térmicas en los dispositivos.

Al adoptar este tipo de enfriamiento, estarás equipando tu data center para satisfacer las necesidades relacionadas a la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías.

El enfriamiento líquido brinda una mayor confiabilidad y eficiencia. Esto se debe a que esta tecnología reduce significativamente el riesgo de sobrecalentamiento y fallas de hardware. De esta manera, garantiza mayor estabilidad y ayuda a prolongar la vida útil de tus sistemas.

No obstante, ya que no existen una fórmula mágica, la transición requiere flexibilidad y una evaluación profesional del entorno y las necesidades específicas para el enfriamiento de tu centro de datos.


Cómo lograr una transición hacia la refrigeración líquida


La transición hacia la refrigeración líquida en los centros de datos requiere un enfoque cuidadoso. Así, se pueden minimizar las interrupciones en las operaciones de TI.

A continuación, presentamos algunas estrategias clave para lograr una transición fluida:

  1. Implementación gradual: En lugar de realizar un cambio radical, es recomendable adoptar un enfoque gradual. Esto implica identificar áreas críticas donde el enfriamiento líquido puede brindar mayores beneficios.
  2. Evaluación de la infraestructura existente: Para determinar cómo climatizar tu data center, es importante evaluar la infraestructura existente. Esto implica comprender la capacidad de enfriamiento actual, las limitaciones de espacio y las necesidades de energía.
  3. Selección de soluciones modulares: Optar por soluciones de enfriamiento líquido modulares y flexibles facilita la implementación sin interrupciones. Estas soluciones se pueden integrar de manera eficiente sin requerir cambios drásticos en el diseño o la configuración del centro de datos.
  4. Pruebas y validación: Antes de implementar a gran escala, es recomendable realizar pruebas y validaciones en entornos controlados. Esto ayudará a identificar posibles desafíos y a optimizar la configuración del enfriamiento líquido.
     

Beneficios de implementar la refrigeración líquida


Las soluciones convencionales de climatización por aire para data centers pueden incorporar sistemas activos o pasivos dentro o fuera de los racks que contienen los componentes. En este caso, la temperatura de operación de una placa puede variar de 60 a 80 °C, siendo este último valor lo máximo permitido antes de apagarse.

El liquid cooling se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los centros de datos en busca de una mayor eficiencia y rendimiento. Al aprovechar las propiedades únicas de los líquidos para transferir y disipar el calor, esta tecnología ofrece una serie de beneficios significativos.

Cuando aplicas el enfriamiento líquido a tu data center obtienes las siguientes ventajas:

Evitas el uso de ventiladores

Al aprovechar la convección natural generada por la densidad de los líquidos a diferentes temperaturas, la refrigeración líquida evita la necesidad de utilizar ventiladores. Esta eliminación de los ventiladores no solo reduce el consumo de energía, si no que también disminuye el ruido y los problemas asociados con el mantenimiento de los mismos.

Enfriamiento óptimo

La refrigeración líquida permite climatizar mediante el uso de sustancias con propiedades dieléctricas. Estas sustancias mantienen una temperatura inferior a los 50 °C, lo que garantiza un funcionamiento óptimo de los componentes y una mayor vida útil. Esto se traduce en mayor confiabilidad y la estabilidad de los sistemas.

Diversidad de opciones

La implementación de la refrigeración líquida ofrece una variedad de opciones adaptadas a tus equipos e instalaciones específicas. Dependiendo del crecimiento esperado y la demanda energética de tu data center, puedes elegir entre diferentes enfoques de refrigeración líquida. Estos enfoques pueden manejar racks o gabinetes con densidades que van desde los 25 kW hasta los 100 kW, lo que te brinda la flexibilidad necesaria para ajustarse a tus necesidades actuales y futuras.

Enfriamiento híbrido

Además, la refrigeración líquida permite la implementación de sistemas de enfriamiento híbridos, como la refrigeración mediante puerta trasera y la climatización directa al chip.

Estos métodos combinan el uso de refrigeradores o enfriadores, tuberías y unidades de distribución de energía (PDU) para lograr niveles aún mayores de eficiencia y rendimiento. Estas soluciones híbridas proporcionan una combinación óptima de enfriamiento y permiten maximizar la eficiencia energética de tus sistemas.

nVent: Soluciones personalizadas de enfriamiento líquido para centros de datos


El enfriamiento líquido se ha convertido en una solución altamente eficiente para los centros de datos, permitiéndote reducir costos, optimizar tus instalaciones y mejorar la rentabilidad de tus operaciones. Ya sea que estés buscando una solución individual o híbrida, en nVent HOFFMAN tenemos la configuración perfecta para satisfacer tus requerimientos.

Nuestras soluciones de enfriamiento líquido están diseñadas para adaptarse a tus necesidades específicas y maximizar el rendimiento de tu centro de datos. Trabajamos de cerca contigo para comprender tus objetivos y desafíos, y te ofrecemos una amplia gama de opciones de configuración.

¿Quieres saber más? Descubre nuestras soluciones para centros de datos.