Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Cubierta contra lluvia de acero inoxidable nVent HOFFMAN, MSST, rediseñada para una mayor facilidad de uso

nVent ha mejorado el diseño de la cubierta contra lluvia de acero inoxidable nVent HOFFMAN, MSST, para que los clientes obtengan más rápida y fácilmente la protección adicional que necesitan para los gabinetes de piso.

Para proteger al máximo los componentes eléctricos de los elementos relacionados con la intemperie, la MSST se monta en la parte superior de un gabinete para crear un techo inclinado que impida que el agua se acumule en el gabinete o gotee en su interior cuando se abre la puerta. La cubierta contra lluvia también protege la junta de la puerta del agua, además de la radiación UV.

El nuevo diseño de la MSST es más fácil de montar y no requiere la perforación de orificios en el gabinete, lo que también significa que se mantiene la clasificación IP del gabinete. La cubierta contra lluvia se fija a través de la placa del techo del gabinete, utilizando dos placas en L a cada lado del gabinete. La cubierta contra lluvia está unida a la placa del techo y fijada a través de los orificios existentes en la placa del techo.

La MSST es compatible con gabinetes de soporte independiente y gabinetes de piso.

Obtenga más información