Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Gabinete de Control de Interfaz del Operador nVent HOFFMAN ahora disponible en acero inoxidable 

Sobre la base de la popularidad del gabinete de control de interfaz del operador de acero dulce nVent HOFFMAN, nVent lanzó una versión de acero inoxidable del favorito de los clientes.

El nuevo nVent HOFFMAN OICExxxSS está diseñado para facilitar la manipulación y entregar una protección rigurosa. Con las clasificaciones de alto grado de protección IP66 y NEMA 12 y 4x, la carcasa se puede utilizar en una amplia variedad de entornos, incluidos aquellos que requieren diseño sanitario.

Para facilitar y agilizar la instalación y el funcionamiento en terreno, el gabinete OICExxxSS cuenta con lo siguiente:

  • Orificios preperforados para posicionamiento en un brazo giratorio
  • Placa de refuerzo resistente para garantizar que el gabinete permanezca en su lugar
  • Pernos p soldados en el interior del recinto para facilitar el montaje de los accesorios
  • Disponible como accesorio: Manijas de acero inoxidable que se montan a los lados del gabinete

El OICExxxSS es compatible con accesorios de gabinete estándar montados en pared nVent HOFFMAN, incluido el nuevo sistema de brazo oscilante de acero inoxidable CS480, que también tiene clasificación IP66 y una capacidad de carga máxima de 600 N.

Beneficios para el cliente

  • Montaje rápido y fácil
  • Cumple con los requisitos para su uso en entornos que requieren un diseño sanitario
  • Instalación y montaje fáciles de accesorios


Obtener más información