Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Acondicionadores de aire nVent HOFFMAN Extreme Environments

La línea nVent HOFFMAN Extreme Environments de acondicionadores de aire es la primera empresa en ofrecer una solución más resistente, confiable y duradera para la máxima protección de controles y equipo crítico en los entornos más exigentes.

Como único acondicionador de aire certificado conforme a las rigurosas normas UL Tipo 4X e IEC IP66 e IP69, el portafolio Extreme de acondicionadores de aire puede mantener un rendimiento de enfriamiento óptimo durante períodos prolongados para aplicaciones en agua, aguas residuales, petróleo y gas, en alta mar/costeras, petroquímicas, farmacéuticas, mineras y otros entornos extremos. Además, los acondicionadores de aire Extreme ofrecen la mayor protección contra la penetración de agua y partículas, con clasificación IEC IP66 e IP69.

Reducen el tiempo de inactividad y los costos

  • Especialmente diseñados desde dentro hacia fuera para ofrecer durabilidad y rendimiento, los acondicionadores de aire Extreme Environments cuentan con una junta de neopreno aprobada por la FDA, una cubierta totalmente inclinada para reducir la acumulación de líquidos y partículas y el crecimiento bacteriano, y componentes de acero inoxidable, todo lo cual ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de sustitución.
  • Las soluciones líderes en la industria están preparadas para el lavado sanitario sin necesidad de protección adicional: vienen con un sello medioambiental capaz de soportar hasta 20 cm de vacío de agua.
  • Los acondicionadores de aire para entornos extremos están disponibles en varios modelos, todos ellos con características premium para facilitar el dimensionamiento. Los acondicionadores de aire para entornos extremos pueden combinarse con gabinetes que cumplen las normas UL Tipo 4X, IEC P66 e IP69
  • Además, están respaldados por un servicio de posventa de primer nivel, inventarios regionales de piezas de repuesto y garantías estándar competitivas.

Ya están disponibles

Para obtener más información sobre los acondicionadores de aire nVent HOFFMAN Extreme Environments, visite la página del producto

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano. Gracias por su apoyo continuo.