Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Ambientes extremos

Ambientes extremos

MÁXIMA PROTECCIÓN DE CONTROLES Y EQUIPOS CRÍTICOS EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES

Extreme Environments Enclosure and AC

Confíe en la cartera de gabinetes y aires acondicionados Extreme Environments de nVent HOFFMAN, que incluye algunas de las unidades con mayor calificación del sector contra la entrada de agua y partículas

Con certificación UL tipo 4X, IEC IP66, IP69 e IP69K, la cartera de Extreme Environments garantiza una protección duradera y confiable del equipo y los componentes del sistema esenciales que operan en las condiciones de trabajo más exigentes, dondequiera que necesite instalarlos. Gastará menos tiempo y dinero en mantenimiento y notará un mayor tiempo de actividad del sistema.

  • Diseñados especialmente para los entornos más exigentes, que incluyen las sustancias corrosivas, el exceso de humedad, la lluvia y los grandes cambios de temperatura
  • Las juntas sin adhesivos son de primera calidad, con un diseño de acero inoxidable duradero, soldado y rectificado, y ofrecen lo mejor en confiabilidad para gabinetes y aires acondicionados
  • Ideales para aplicaciones de agua, aguas residuales, petróleo y gas, costeras y de alta mar, petroquímicas, farmacéuticas, mineras y otros entornos extremos
  • Diseñados por dentro y por fuera para brindar durabilidad y confiabilidad
  • Nuestras múltiples configuraciones estándar hacen posible que los productos lleguen a usted más rápido que las alternativas personalizadas o altamente modificadas

PRODUCTOS DESTACADOS

Gabinetes para ambientes extremos

 Gabinetes para ambientes extremos

Diseñados y fabricados para los entornos más exigentes con una construcción de acero inoxidable y componentes pendientes de patente, como los paneles de puerta elevables con cerradura y la junta sin adhesivos

Aire acondicionado para ambientes extremos

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Diseñados específicamente para resistir los lavados a alta presión, con especificaciones IEC IP66 y IP69. Ideales para usar en aplicaciones de alimentos y bebidas, con una junta de neopreno aprobada por la FDA

Junta de EPDM sustituible para gabinete EE

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

El material EPDM es ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales y en exteriores, con un rango de temperatura de –50 a 120 °C (–58 a 248 °F)

RECURSOS