Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Control de clima de gabinetes

Control de clima

MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y LA VIDA ÚTIL DE SU ELECTRÓNICA

13772920_XXL.jpg

Cartera líder de la industria de productos probados y soporte de gabinetes y control de clima

El control de clima nVent HOFFMAN ayuda a crear las condiciones óptimas para el funcionamiento confiable de los componentes eléctricos y electrónicos. Con una amplia cartera que incluye aires acondicionados, ventiladores con filtro, intercambiadores de calor y accesorios de control de clima, nVent HOFFMAN asegura la máxima productividad y tiempo de actividad, a la vez que protege los ciclos de vida de los controles y los equipos.

  • Cartera líder de la industria de productos comprobados, asistencia pre y posventa y servicios integrales de ingeniería y pruebas
  • Herramienta de selección de enfriamiento que lo ayudará a encontrar la solución de enfriamiento ideal entre más de 1,000 configuraciones de enfriamiento estándar
  • Más de 2,000 productos de control de clima, calefacción y enfriamiento estándar con certificación UL para un funcionamiento confiable y una vida útil más prolongada de los componentes protegidos
  • Programa de consultoría y auditoría térmica en el lugar
USE LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE ENFRIAMIENTO AHORA

PRODUCTOS

Enfriadores de agua

Enfriadores de agua

Los enfriadores industriales de nVent HOFFMAN ayudan a crear condiciones óptimas para la operación confiable de productos, mecanismos y maquinaria al enfriar el conjunto completo mediante un circuito cerrado de circulación de agua.

  • 40 opciones de configuración
  • De 3,100 a 187,000 BTU/h
  • Específicas por aplicación

Aires acondicionados

Air Conditioners Card 324x200.webp

Los acondicionadores de aire de nVent HOFFMAN están disponibles en múltiples configuraciones para adaptarse a una amplia gama de capacidades de enfriamiento, suministro de energía y opciones de montaje.

  • Modelos con 1,000 a 20,000 BTU/h de potencia de enfriamiento para interiores, exteriores y ambientes adversos
  • Diseño de bobina resistente al polvo que permite el funcionamiento sin filtro en la mayoría de ambientes
  • Bridas incorporadas para una fácil instalación

Ventiladores y filtros para ventiladores

Filter Fans Card 324x200.webp

La tecnología de circuito abierto de aire fresco de nVent HOFFMAN es para una eliminación de calor de bajo a moderado con una protección óptima para aplicaciones Tipo 1 y Tipo 12

  • Actualice para obtener aún más protección con las cubiertas del ventilador con filtro tipo 3R y 4/4X de HOFFMAN

Enfriadores termoeléctricos

Thermoelectric Cooler Card 324x200.webp

Tecnología de efecto Peltier para gabinetes pequeños o entornos de baja carga térmica

Intercambiadores de calor

HeatExchangersCard 324x200.webp

Aplicación libre de mantenimiento de circuito cerrado con diseño sin filtro y sin refrigerante para aplicaciones de capacidad baja a moderada

  • Intercambiadores de calor aire-aire
  • Intercambiadores de calor aire-agua

Enfriadores de vórtice

Vortex Cooler Card 324x200.webp

Los enfriadores de vórtice mantienen los gabinetes eléctricos y electrónicos frescos, limpios y protegidos. Con prácticamente ninguna pieza móvil, estos enfriadores de gabinete brindan un funcionamiento confiable con un mantenimiento mínimo

Calefactores

HeatersCard 324x200.webp

Proteja los componentes internos de las bajas temperaturas, la condensación y la corrosión con la selección de calentadores de nVent HOFFMAN para una variedad de aplicaciones, para área industrial de contacto seguro o área peligrosa.

Accesorios de enfriamiento

ClimateControlAccessoriesCard 324x200.webp

Supervise y mantenga las condiciones en sus gabinetes para evitar fallas debido a condiciones extremas o fallas no planificadas

  • Deshumidificadores
  • Termostatos
  • Higrostatos

SERVICIO DE AUDITORÍA TÉRMICA

Thermal Scan

¿Qué es una auditoría térmica?

Una auditoría térmica es un servicio gratuito, proporcionado por los representantes y distribuidores de nVent HOFFMAN, que incluye:

  • Inspección de gabinetes
  • Escaneo térmico
  • Recomendaciones

¿Por qué realizar una auditoría térmica?

A medida que aumentan las temperaturas, los componentes electrónicos industriales pueden sobrecalentarse y provocar desperfectos e incluso la falla total del dispositivo y, en última instancia, conducir a tiempo de inactividad de la máquina. Una auditoría térmica puede identificar las áreas problemáticas a tiempo, antes de que se conviertan en obstáculos mayores.

¿Le interesa una auditoría térmica GRATUITA?

¡Solicite una hoy mismo!

COMIENCE

RECURSOS

Guía de especificador industrial/comercial capítulo 10

Cat-00059_Chapter10.jpg

DESCARGAR

Folleto de soluciones de enfriamiento de gabinetes

HOFFMAN-SB-EnclosureCoolingSolutions-EN-2107web.jpeg

DESCARGAR

Folleto de asistencia técnica de posventa de enfriamiento de gabinetes

HOFFMAN-SB-Bro00270-AftermarketBrochure-EN-2305.jpg

DESCARGAR

Folleto de soluciones para áreas peligrosas

Bro-00129.jpg

DESCARGAR

Informe técnico sobre gestión y mantenimiento de temperatura

HOFFMAN-WPCS-WP00073-ManagingTempInEncl-EN-1905.jpg

DESCARGAR

Por qué optimizar un informe técnico sobre el punto de ajuste de enfriamiento

WP-00034.jpg

DESCARGAR

Control de acceso remoto

RAC-mockup.webp

La incorporación de un control de acceso remoto a determinados aires acondicionados SpectraCool aumenta la visibilidad de las alarmas de los sistemas de enfriamiento en todas las ubicaciones globales, por lo que puede abordar los problemas antes de que se produzcan daños en componentes de fabricación esenciales.

VER PRODUCTO

Herramienta para selección de enfriamiento

Cooling Selection Tool Screen.webp

Al ingresar las necesidades de su aplicación, el software sugerirá soluciones de enfriamiento estándar, como acondicionadores de aire, intercambiadores de calor y ventiladores.

VER HERRAMIENTA AHORA
Choosing the Ideal Industrial Electrical Enclosure Cooling Solution | nVent HOFFMAN

Play

Putting Cooling First When Making Buying Decisions | nVent HOFFMAN

Play

HOFFMAN's Free Thermal Audit Service | nVent HOFFMAN

Play