Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

3 Características de los gabinetes para ambientes extremos

3 Características de los gabinetes para ambientes extremos

Al momento de elegir los gabinetes correctos para tus equipos eléctricos, siempre es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas del espacio. Sin embargo, cuando se trata de gabinetes para ambientes extremos, se debe brindar especial atención, ya que por sus características propias representan un riesgo mayor para el funcionamiento de los equipos.


mbientes extremos

¿Qué se considera como ambientes extremos?


Un ambiente extremo puede definirse como un entorno con características especiales que no son las ideales para el funcionamiento de equipos eléctricos. Es decir, sus elementos no son los mismos que pueden encontrarse en ambientes empresariales o comerciales tradicionales. Las condiciones en este tipo de ambientes pueden afectar seriamente el rendimiento de los equipos, llegando incluso a causar daños críticos que pueden provocar el paro de las operaciones. Existen diferentes factores que caracterizan los ambientes extremos: 

  • Temperatura: las temperaturas que se encuentran fuera del rango común de funcionamiento (-40°C a 125°C) son consideradas como extremos. 
  • Presencia de sustancias químicas: son elementos necesarios para el funcionamiento de las operaciones o, en ocasiones, son consecuencia de las mismas. Estos factores en estos entornos comprenden sustancias corrosivas, la humedad excesiva y la lluvia.
  • Tensiones mecánicas: actividades como vibraciones, presiones, golpes, dilataciones térmicas y alta presión.

Características principales de los gabinetes para ambientes extremos


Para proteger tus equipos y garantizar su óptimo funcionamiento, es necesario considerar algunos aspectos clave. Cada una de estas características debe estar presente en los gabinetes a usar a fin de asegurar la correcta protección ante los agentes extremos a los que estará expuesto: 

  •  Eficiencia

Una estrategia adecuada de monitoreo, control y mantenimiento preventivo es clave para proteger los equipos. En este sentido, es importante el uso de gabinetes que no solo lo resguarden, sino que ofrezcan un fácil acceso al momento de hacer mantenimiento y limpieza.Por otro lado, este tipo de gabinetes también debe tomar en cuenta el uso del espacio. Es decir, deben garantizar un máximo aprovechamiento de las instalaciones sin entorpecer las operaciones.

  • Confiabilidad

¿Qué sucede cuándo las condiciones cambian dentro de un ambiente extremo? En este tipo de entornos, grandes cambios de temperatura, humedad o presencia de sustancias nocivas pueden ser críticas. Por eso, es fundamental contar con gabinetes 100% confiables que garanticen la operatividad en todo momento. Por lo tanto, deben cumplir las normativas de seguridad y calidad que respalden su capacidad de protección.

  • Seguridad

Toda empresa que opere en ambientes extremos debe tener como prioridad la seguridad y protección de sus equipos eléctricos. Se trata de la creación e implementación de estrategias para resguardar la inversión y la operatividad de la organización.

Soluciones prácticas para ambientes extremos 
 

Nuestra línea de gabinetes para ambientes extremos ofrece una solución duradera, fiable, segura y eficiente para la protección de equipos en entornos altamente exigentes. Estos gabinetes están diseñados especialmente para las industrias petróleo y gas, química y petroquímica, minería y tratamiento de aguas residuales. Sus materiales y características facilitan el mantenimiento y monitoreo de los equipos a la vez que prolongan su vida útil.Además, cumplen las normas más estrictas del sector, siguiendo las rigurosas clasificaciones IEC IP66, IP69 y UL Tipo 4X.  Cada entorno extremo es diferente y presenta características propias, por lo tanto, los gabinetes de esta línea ofrecen una amplia variedad de configuraciones estándar.  También, cuentan con opciones de personalización según cada caso.Los gabinetes para ambientes extremos de nVent HOFFMAN cuentan con características claves que les convierten en la opción más segura y eficiente:

  • Elementos de protección interna como componentes de acero inoxidable con recubrimiento de zinc para evitar la corrosión.
  • Diseños de bisagras en proceso de patente con puerta abatible y tornillo de bloqueo para facilitar el mantenimiento y garantizar que la puerta se mantenga en su sitio.
  • Montaje de junta sin adhesivos siguiendo la certificación UL para un sellado fiable. 


Descubre nuestras soluciones para ambientes extremos y evita riesgos para tu personal y pérdidas o daños en los equipos y sistemas.