Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH40803.jpg image

Uniklip Kabelrinne

Kabelrinnenlösung mit UNIKLIP Technologie für die optimale Installation von Hochleistungs Strom- und Datenkabeln
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne, 50 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 75 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 100 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 150 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 225 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 300 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 450 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 500 mm x 50 mm x 3 m
Uniklip Kabelrinne, 600 mm x 50 mm x 3 m
PH40804.jpg image

Uniklip Kabelrinne Befestigungsklipp

Ausgereifte, einfach anzuwendende Lösungen zur Befestigung an Montageschienen für UNIKLIP Kabelrinnensysteme
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne Befestigungsklipp
PH40798.jpg image

Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal

Ausgereifte, einfach anzuwendende 90° Bögen für UNIKLIP Kabelrinnensysteme
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 50 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 75 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 100 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 150 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 225 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 300 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 450 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 500 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 600 mm
PH40784.jpg image

Speedway Kabelleiter

Robuste Kabelleiter mit aussergewöhlichem Profildesign für die optimale Installation von Hochleistungs Strom- und Datenkabeln
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter, 150 mm x 110 mm x 3 m
Speedway Kabelleiter, 300 mm x 110 mm x 3 m
Speedway Kabelleiter, 450 mm x 110 mm x 3 m
Speedway Kabelleiter, 750 mm x 110 mm x 3 m
Speedway Kabelleiter, 900 mm x 110 mm x 3 m
PH40794.jpg image

Speedway Kabelleiter Verbinder, gerade

Sicheres Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Verbinder, gerade
PH41166.jpg image

PEMSA-Gitterrinne

Lösung für eine kontinuierliche Trasse zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PH41145.jpg image

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung

Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 100 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 150 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 200 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 300 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 400 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 60 mm
PH41144.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger

Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze
PH41151.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme

Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
PH5379.jpg image

APX Externer vertikaler Wandwinkel

Vertikale Wandhalterung zur Montage der Gewindestange.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Externer vertikaler Wandwinkel, Stahl, verzinkt, E0L, E0, E1 Schiene
APX Externer vertikaler Wandwinkel, Stahl, EG, E2L, E2, E3 Schienen
Externer vertik. Wandw., Stahl, verzinkt, E4 Schiene, A, C-Strutmontageschiene
Externer vertikaler Wandwinkel, Edelstahl, A, C-Strutmontageschiene
PH2857.jpg image

Montageschiene Typ A, mit Langloch

Montageschiene zum Bauen von Trapezen, Rahmen und Aussteifungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Strut Channel Type A, Slotted, Steel, Pregalvanized, 2m long 41mm x 41mm x 1.5mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, feuerverzinkt, 3 m lang 41 x 41 x 1,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 3 m lang 41 x 41 x 1,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, feuerverzinkt, 6 m lang 41 x 41 x 1,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 6 m lang 41 x 41 x 1,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 2 m lang, 41 x 41 x 2 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 3 m lang, 41 x 41 x 2 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 6 m lang, 41 x 41 x 2 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 2 m lang, 41 x 41 x 2,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, feuerverzinkt, 3 m, 41 x 41 x 2,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 3 m lang, 41 x 41 x 2,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, feuerverzinkt, 6 m, 41 x 41 x 2,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, bandverzinkt, 6 m lang, 41 x 41 x 2,5 mm
Montageschiene Typ A, mit Langloch, Edelstahl, 6 m lang, 41 x 41 x 2,5 mm
PH3895.jpg image

ADK Endkappe für Strutmontageschiene

Endkappen für Strebenkanäle für eine polierte Oberfläche.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Endkappe für Strutmontageschiene, blau