Uniklip Kabelrinne, 450 mm x 50 mm x 3 m
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Uniklip Kabelrinne, 450 mm x 50 mm x 3 m
Katalog-Nr.: PCT50X450
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives UNIKLIP Installationssystem, das bis zu dreimal schneller installiert werden kann
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
- Zum Verbinden von zwei Längen der Uniklip-Kabelrinne benötigen Sie zwei Uniklip-Kupplungen (separat erhältlich).
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU




Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.