Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Siemens und Partner entwickeln gemeinsam Referenzarchitektur speziell für KI-Rechenzentren von NVIDIA

Siemens and partners develop reference architecture purpose-built for NVIDIA AI data centers grey hero
PRESSEMITTEILUNG
Siemens und Partner entwickeln gemeinsam Referenzarchitektur speziell für KI-Rechenzentren von NVIDIA
  • UL-konforme Referenzarchitektur, entwickelt von Siemens, NVIDIA und Fluence
  • Das DSX Vera Rubin KI-Fabrik-Referenzdesign konzentriert sich auf die Infrastrukturanforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit

Siemens hat – gemeinsam mit NVIDIA und Fluence und unter Einbeziehung an nVent ausgerichteter Designüberlegungen – ein Referenzdesign entwickelt, das an NVIDIA DSX Vera Rubin ausgerichtet ist und die Vision einer KI-Fabrik von NVIDIA in eine einsatzbereite, industrialisierte Architektur für Elektrik, Stromversorgung und Steuerung für Hyperscaler, Colocation-Anbieter und spezialisierte Cloud-Infrastrukturanbieter umsetzt.

Da KI-Fabriken in der Rechenzentrumsbranche immer häufiger vorkommen, definieren Plattformen der nächsten Generation wie NVIDIA Vera Rubin NVL72 die Infrastrukturanforderungen neu und bringen die Technologie an immer wieder neue Grenzen – insbesondere in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung. Eigentümer und Betreiber von KI-Fabriken sehen sich mit einer neuen Realität ihres Betriebs konfrontiert, die durch Standortauswahl, Netzverbindungsstrategie, Kapitaleffizienz und Zeit, bis Umsatz generiert wird, gekennzeichnet ist, während sie gleichzeitig eine Reihe neuer und kommender Technologien ausbalancieren müssen.

Siemens and partners develop reference architecture purpose-built for NVIDIA AI data centers article Image

Das Referenzdesign von Siemens für NVIDIA DSX Vera Rubin NVL72 hat eine Gesamtkapazität von 136 MW bei einer IT-Last von 100 MW. Es bietet eine End-to-End-Lösung für Elektrik, Stromversorgung und Steuerung, das die gesamte Bandbreite vom Versorgungsanschluss (nominal 34,5 kV) über die Mittelspannungsverteilung, modulare Niederspannungs-Anschlussblöcke bis hin zur Rack-Schnittstelle umfasst. Mit einer Basisarchitektur, die auf gleichzeitige Tier III-Wartbarkeit ausgerichtet ist, kann jede einzelne Komponente außer Betrieb genommen werden, ohne dass sich dies auf den IT-Betrieb auswirkt. Und da sie auf wiederholbaren, skalierbaren elektrischen Bausteinen basiert, die an NVIDIA DSX Vera Rubin-Bereitstellungseinheiten ausgerichtet sind, kann die Kapazität in Phasen hinzugefügt werden. Dabei sind anfängliche Bereitstellungen im zweistelligen Megawatt-Bereich möglich, die auf Hunderte von Megawatt oder darüber hinaus skaliert werden können – ohne dass eine grundlegende Neugestaltung erforderlich ist.

Das Referenzdesign umfasst an nVent ausgerichtete elektrische Designparameter, um die Kompatibilität mit NVIDIA-Workloads und Systemarchitekturen zu gewährleisten. Zudem ist in einer bevorstehenden Ergänzung eine Erweiterung geplant, die zusätzliche Funktionen für das Wärmemanagement umfasst.

„nVent hat weltweit mehr als zwei Gigawatt an Flüssigkeitskühlkapazität installiert“, so Sara Zawoyski, President von nVent Systems Protection. „Dank dieser Erfahrung können wir Partnern wie Siemens helfen, Referenzarchitekturen in einsatzbereite thermische Lösungen umzusetzen, die vom ersten Tag an in dieser Größenordnung zuverlässig funktionieren. Plattformen wie NVIDIA Vera Rubin NVL72 erweitern die Rack-Dichte weit über das hinaus, was herkömmliche luftgekühlte Infrastrukturen unterstützen können.“

Das DSX Vera Rubin-Referenzdesign ermöglicht es Eigentümern und Betreibern von KI-Fabriken, KI-Infrastrukturen mit extrem hoher Dichte, mit geringerem Risiko und größerer Planbarkeit schneller bereitzustellen, während gleichzeitig die langfristige Flexibilität für zukünftige IT-Generationen und steigende Energieanforderungen erhalten bleibt. Es wurde für DSX MaxLPS entwickelt und ermöglicht es KI-Fabriken, die Rechenleistung und die Tokenproduktion innerhalb fester Leistungsbereiche zu maximieren. Ein Kernziel besteht darin, die Zeitpläne für die Bereitstellung zu verkürzen und das Risiko bei der Ausführung zu reduzieren.

„Die umfassende Erfahrung von Siemens in den Bereichen Energiesysteme und Steuerungstechnik, modulare Infrastruktur, Schutz und industrialisierte Bereitstellung zeigt sich in diesem neuesten gemeinsamen Referenzarchitekturdesign“, so Ruth Gratzke, President von Siemens Smart Infrastructure USA. „Unsere vorentwickelten, vorgefertigten und ab Werk geprüften Mittel- und Niederspannungs-Skids tragen dazu bei, die Komplexität der Bauarbeiten vor Ort zu minimieren, die Inbetriebnahmezyklen zu verkürzen und die Qualität, Sicherheit und Wiederholbarkeit bei allen Bereitstellungen zu verbessern. Darüber hinaus tragen unsere in dieser Referenz implementierten Strategien für Automatisierung und digitale Zwillinge dazu bei, dass Anlagen schneller online gebracht werden und ein größeres Potenzial für die umfangreiche Produktion von Token haben.“

Als Teil des Konzepts bietet der Batterieenergiespeicher von Fluence die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, die KI-Fabriken benötigen, um zuverlässig zu funktionieren und in Umgebungen mit eingeschränkter Stromversorgung schnell skalieren zu können.

„Unsere Smartstack-Plattform ist für diese neue Architektur von zentraler Bedeutung und verwandelt das Netz in einen Beschleuniger für die Rechenleistung“, so Jeff Monday, Fluence Chief Growth Officer. „Durch die Bereitstellung grundlegender Funktionen wie Spannungs- und Frequenz-Ride Through, Schwarzstart, Netzbedarfsreaktion und KI-Lastausgleich ermöglichen wir unseren Kunden, die KI-Fabriken der Zukunft schneller und zuverlässiger zu bauen.“

Darüber hinaus ist das Design eng in eine zentralisierte integrierte Rechenzentrum-Management-Suite integriert, die eine zentrale Übersicht über die gesamte Energie-, Kühl- und Recheninfrastruktur bietet. 

Siemens bringt jahrzehntelange Erfahrung mit elektrischen Systemen für die Industrie und mit intelligenter Infrastruktur in den Rechenzentrumssektor ein. Ihr umfassendes Portfolio, von der Mittel- und Niederspannungsverteilung bis hin zu fortschrittlicher Automatisierungs- und Energiemanagementsoftware, ermöglicht einen zuverlässigen, effizienten und nachhaltigen Betrieb missionskritischer Anlagen. Durch die Kombination von IoT-fähiger Hardware, KI-Anwendungen, Cloud-basierter Software und umfassenden digitalen Services ermöglicht Siemens Rechenzentrumsbetreibern, die Transformation zu beschleunigen und zuverlässig zu skalieren, um die anspruchsvollen Infrastrukturanforderungen von KI-getriebenen Workloads zu erfüllen.   

Smartstack ist eine Marke von Fluence Energy, Inc. in einigen Ländern.

Ansprechpartner für die Presse

Allison Britt (Siemens)

+1-630-399-2587

[email protected]

Shayla Ebsen (Fluence)
+1-605-645-7486

[email protected]

Kevin H. King (nVent)

+1-763-291-0526

[email protected]

Über Siemens 

Die Siemens Corporation ist eine US-amerikanische Tochtergesellschaft der Siemens AG, einem führenden Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Technologie zu entwickeln, um den Alltag für jeden zu verändern. Durch die Kombination der realen und digitalen Welt ermöglicht Siemens Kunden, ihre digitalen und nachhaltigen Transformationen zu beschleunigen, wodurch Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Transport nachhaltiger werden. Siemens ist ein führender Anbieter im Bereich industrieller KI und nutzt sein tiefgreifendes Know-how in der Branche, um KI – einschließlich generativer KI – in realen Anwendungen einzusetzen, sodass KI für Kunden aus verschiedenen Branchen zugänglich und wirkungsvoll wird. Siemens hält außerdem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Innovationen im Gesundheitswesen hervorgebracht hat. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.  

Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte die Siemens Group USA mit 25 Produktionsstandorten in den USA, mehr als 50.000 Mitarbeitern und Kunden in allen 50 Bundesstaten sowie Puerto Rico einen Umsatz von 24,427 Milliarden US-Dollar.  

Siemens Smart Infrastructure (SI) prägt den Markt für eine intelligente, adaptive Infrastruktur heute und für die Zukunft. Das Unternehmen geht auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels ein, indem es Energiesysteme, Gebäude und Branchen miteinander vernetzt. SI bietet Kunden ein umfassendes End-to-End-Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services von der Stromerzeugung bis hin zum Verbrauch. In einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft es Kunden und Gemeinden, zu wachsen, Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig zum Schutz des Planeten beizutragen. Um diesen Weg zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Siemens Smart Infrastructure hat seinen globalen Hauptsitz in Zug, Schweiz, und seinen US-amerikanischen Hauptsitz in Peachtree Corners, Georgia, USA. Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 79.400 Mitarbeiter.   

Über Fluence 

Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das intelligente Energiespeicher- und Optimierungssoftware für erneuerbare Energien und Speicherung bereitstellt. Die Lösungen und operativen Services des Unternehmens tragen dazu bei, ein widerstandsfähigeres Netz zu schaffen, indem sie die nächste Generation KI-basierter Rechenzentren betreiben, um das volle Potenzial von Portfolios erneuerbarer Energien auszuschöpfen. Mit der erfolgreichen Beauftragung, Implementierung und Verwaltung von Projekten in fast 50 Märkten verändert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir unsere Welt für eine nachhaltigere Zukunft mit Strom versorgen.

Über nVent
nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir bieten eine umfassende Palette an Lösungen für Systemschutz und elektrische Anschlüsse von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigeren und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So erfahren Sie von unserem Engagement für Innovation und von unserem gesellschaftlichen Engagement in der Branche der Systeme für Verbinden und Schützen in der Elektrotechnik.

Mehr erfahren