Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
NECA 2023 Showstopper Award

nVent erhält den NECA 2023 Showstopper Award

Wir freuen uns, dass unsere nVent ERICO Hammerlock Einlege-Erdungsklemme ein Gewinner des NECA Showstopper Award 2023 ist. Die nVent ERICO Hammerlock Einlege-Erdungsklemme bietet eine leicht zu installierende mechanische Verbindung mit geringem Widerstand zur Erdung von Leitern an Erdungsstangen und verfügt über eine schlanke Konstruktion aus hochleitfähigem Kupfer. Die Klemme ist einfach in der Anwendung, da kein Leiter durch den Steckverbinder geführt werden muss. Die robuste Konstruktion der Klemme sorgt für eine längere Lebensdauer, damit unsere Kunden widerstandsfähige Systeme aufbauen können, die die Zeit überdauern. Diese Innovation ist Teil eines breiten Portfolios an Lösungen von nVent ERICO für Schiene, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Gewerbe und Industrie.

Die NECA (National Electrical Contractors Association) Convention and Trade Show stellt die neuesten Produkte und Dienstleistungen für Elektroinstallateure vor und bietet einen jährlichen Showstopper Showcase, der von ELECTRICAL CONTRACTOR gesponsert wird. In diesem Jahr gab es mehr als 170 Einreichungen von kleinen bis großen Herstellern. Wir sind stolz darauf, einer der 25 Showstopper-Gewinner auf der NECA 2023 in Philadelphia (USA) zu sein, zusammen mit anderen vielfältigen und innovativen Beiträgen.

nVent wurde zuvor mit dem NECA 2022 Showstopper Award für die nVent CADDY Plattform zur Sicherung von Verteilerdosen/Kabelschutzrohren (BCSP) ausgezeichnet. Wir sind weiterhin bemüht, Produkte zu entwickeln, die sich unter den zukünftigen Showstopper-Einreichungen bei NECA-Veranstaltungen auszeichnen werden. Die 25 Showstopper-Gewinner werden in der 2024 in der Januar-Ausgabe von ELECTRICAL CONTRACTOR vorgestellt.