Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Innovationen zum Earth Day: Nachhaltige Lösungen von nVent

Earth Day Innovations Story Assets
NEWSARTIKEL
Innovationen zum Earth Day: Nachhaltige Lösungen von nVent

Der Earth Day ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um darüber nachzudenken, wie wir unseren Planeten besser schützen und erhalten können. Wir feiern diesen wichtigen Tag und freuen uns, Ihnen einige unserer innovativen Lösungen vorstellen zu können, die zur Förderung der Nachhaltigkeit und Verringerung des ökologischen Fußabdrucks unserer Kunden beitragen können. Bei nVent setzen wir uns für die Weiterentwicklung von effizienzsteigernden Technologien ein, die durch Reduzieren von Verschwendung zu einer grüneren Zukunft beitragen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie nVent in Zusammenarbeit mit unserer Branche nachhaltige Praktiken wie energieeffiziente Kühlsysteme oder intelligente Netzlösungen fördert.

Flüssigkeitskühlung

Die Einführung von Technologien der nächsten Generation wie KI erhöht die Nachfrage nach Daten und Computing-Leistung. Diese hochmodernen Chip-Technologien erzeugen mehr Wärme. Daher haben die von Rechenzentren zur Kühlung von Geräten eingesetzten Methoden enorme Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit.

Die in Wachstum befindliche Rechenzentrumsbranche hat erheblichen Bedarf an effektiver und nachhaltiger Flüssigkeitskühltechnologie, und nVent ist führend bei der Entwicklung, Herstellung und Installation genau dieser Technologie. Flüssigkeitskühlungslösungen können eine deutlich höhere Energieeffizienz als herkömmliche Luftkühlungsmethoden bieten, da die Flüssigkeitskühlung dichter an die Wärmequelle innerhalb eines IT-Systems gelangt und Flüssigkeiten eine höhere Wärmeübertragungskapazität als Luft haben. Die Flüssigkeitskühlung kann im Vergleich zur Luftkühlung eine um bis zu 45 % bessere Energieeffizienz erreichen, die als Maß für die Energieeffizienz von Rechenzentren gilt.

Unsere Flüssigkeitskühlungskonzepte können Rechenzentren durch Verringerung des Wasserverbrauchs unterstützen, da die Flüssigkeit in unseren Systemen in einem geschlossenen Kreislauf innerhalb der IT-Infrastruktur zirkuliert. Die Wärmeableitung durch geschlossene Wasserkreisläufe kann die Belastung von Luftkühlsystemen verringern und gleichzeitig Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Wärme eröffnen, indem das warme Wasser in Anwendungen wie Gefrierschutz und Abtauvorrichtungen, Heizung und sogar in der Landwirtschaft wiederverwendet wird

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Effiziente Netzanschlüsse

Unsere Produkte für den elektrischen Anschluss bilden das Rückgrat, das eine sichere und zuverlässige Stromversorgung für Menschen auf der ganzen Welt gewährleistet. Die Herstellung sicherer und zuverlässiger elektrischer Verbindungen ist für den Aufbau eines zuverlässigen Netzes sauberer Energien unerlässlich. Wenn Energie verloren geht, während sie zwischen verschiedenen elektrischen Geräten, wie z. B. Wechselrichtern und Transformatoren, übertragen wird, verringert sich die Effizienz des Gesamtsystems.

Die Energiespeicherung kann verwendet werden, um die Belastung des Stromnetzes während Spitzenzeiten auszugleichen, und ist für erneuerbare Energie von entscheidender Bedeutung. Da der Strombedarf immer schneller fluktuiert, spielen Technologien für die Speicherung von Energie eine wichtige Rolle für das effektive Management der Stromverteilung und tragen zu einer besseren Netzbeständigkeit bei. Darüber hinaus ermöglicht die Energiespeicherung die Expansion erneuerbarer Energien, da die Energie so zu einem anderen Zeitpunkt erzeugt werden kann, als sie genutzt wird. Unsere fortschrittlichen elektrischen Anschlüsse helfen unseren Kunden, die Leistungsdichte zu verbessern, den Materialverbrauch zu reduzieren, das Gewicht und die Größe der Geräte zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Unsere Verbindungslösungen können im Werk an die genauen Kundenspezifikationen angepasst werden. Das macht die Installation einfacher und schneller, und potenzielle Fehlerstellen in elektrischen Systemen werden reduziert.

Stromversorgung

Mit den Energieverwaltungslösungen von nVent können Rechenzentren den Energieverbrauch effizienter verwalten. Unsere intelligenten Stromverteilungseinheiten (PDUs) überwachen den Stromverbrauch und liefern Warnungen bei Überspannungen oder anderen Problemen. Diese ferngesteuerten Echtzeiteinblicke helfen den Betreibern von Rechenzentren, Geräte zu identifizieren, die zu viel Strom benötigen oder etwa Leistungsschaltergrenzen erreichen, sodass sie diese potenziellen Probleme schnell und sicher unter Kontrolle bringen können.

Die effiziente und effektive Stromversorgung von IT-Geräten der nächsten Generation kann eine Herausforderung sein, da sich Anforderungen an die Stromversorgung ändern und die für Racks mit High-Tech-Geräten erforderliche Leistungsdichte steigt. Angesichts des weiteren Ausbaus von Rechenzentren benötigen deren Betreiber Systeme zur Versorgung der Geräte mit der richtigen Strommenge. Gleichzeitig dürfen diese Systeme die Kapazitäten der Kühlsysteme nicht überschreiten, damit die Wärmelasten bewältigt werden können. Zudem müssen Rechenzentren die Stromversorgung ständig so verwalten, dass sie eine effiziente Energienutzung und den Schutz der Geräte gewährleisten.

Wir bewältigen diese Herausforderung mit intelligenten Hochleistungs-PDUs, die in das Rack integriert werden und aktiv die Umgebung des Rechenzentrums überwachen. Sie suchen ständig nach Bedrohungen durch Überlastung der Stromkreise sowie nach physikalischen und umgebungsbedingten Zuständen, die kritische IT-Lasten gefährden könnten. Mithilfe der intelligenten Stromverteilung können Rechenzentren ihren Energieverbrauch um bis zu 10 % senken.

Schutz für erneuerbare Energie

Erzeuger erneuerbarer Energien stehen unter dem Druck, mehr Energie als je zuvor zu erzeugen. Unsere spezialisierten Gehäuse schützen erneuerbare Energien in rauen Umgebungen, einschließlich Fernsolaranlagen und Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen. Je intelligenter die Stromnetze werden, desto empfindlicher müssen die elektrischen Geräte der Netzbetreiber zur Regulierung der Stromerzeugung und -verteilung sein.

Wir schützen die Stromerzeugung und die Verteilungsinfrastruktur. Die Umstellung auf erneuerbare Energien erfordert, dass Netzbetreiber Strom von weiter als die Verbrauchsstandorte entfernten erneuerbaren Energieerzeugern aufnehmen. Dies erfordert den Bau neuer Übertragungsleitungen und Umspannwerke, um den Gemeinden, die sie benötigen, saubere Energie aus Fernsolaranlagen und Windanlagen zu liefern. Wir nutzen unser Anwendungswissen gemeinsam mit unseren Lösungsportfolios für Blitzschutz und Erdung, um Übertragungsleitungen und elektrische Umspannwerke vor natürlichen und menschlichen Störungen wie Blitzschlag, Regen und Manipulation zu schützen.

Erfahren Sie mehr über die Innovationen von nVent in puncto Nachhaltigkeit im Abschnitt „Produkte“ unseres Nachhaltigkeitsberichts 2024.

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen mit innovativen elektrischen Lösungen. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten Hochleistungsprodukte und -lösungen, die dazu beitragen, eine nachhaltigere und zunehmend elektrifizierte Welt aufzubauen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die in über 15 Jahren gesammelte umfassende Erfahrung in technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen bieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So zeigen wir unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der Branche elektrische Verbindungs- und Schutzlösungen.

Mehr erfahren