Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Netzwerkracks – Netzwerkschränke | nVent HOFFMAN

Netzwerkracks und -schränke

Eine flexible Lösung für jede Netzwerkherausforderung

Racks und Schränke für Netzwerke von nVent: Die wesentliche Grundlage für Ihre IT-Infrastruktur durch die Optimierung von Verkabelung, Sicherheit, Wärmemanagement und physischem Schutz. Unser Portfolio bietet Skalierbarkeit und Zukunftskompatibilität und umfasst sowohl Standardlösungen als auch spezielle Produkte für anspruchsvolle Anwendungen.

Vorteile und Vorzüge

  • Speziell für Netzwerk-Switches wie 6509, 6513 oder 7010 von CISCO entwickelt
  • Einzigartige Luftführung von rechts nach links
  • Robustes Kabelmanagement
  • Entspricht UL2416
  • Dedizierte Lösungen für Kollokation, Sprache/Daten, Heiß-/Kaltgang, Flüssigkeitskühlung, Einhausung und NEMA-bewertete Anwendungen verfügbar

Geschwindigkeit durch Modularität

  • Breites Spektrum an vordefinierten Konfigurationen zur Montage von passiven Netzwerkgeräten, Core-Switches und Servern
  • Lösungen für niedrige und hohe Kabeldichten sowie unterschiedliche Kühlungsanforderungen
  • Das umfangreiche Produktportfolio lässt sich leicht an Ihre Anforderungen anpassen.
  • Zeitersparnis bei der Planung und Einrichtung

Vorgestellte Produkte

ProLine ConnekTek Kommunikationsschrank (Patch)

Produkt anzeigen

ProLine Netzwerk-Switch-Schrank

Produkt anzeigen

ProLine Voice/Data Schrank, Typ 12

Produkt anzeigen
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

VARISTAR CP Verkabelungsrack, RAL 7021, High Density, 42 HE, 2.000 mm (H), 800 mm (B), 1.200 mm (T)

Produkt anzeigen