Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

KupferSammelschienen | nVent ERIFLEX

Kupfer-Sammelschienen

Hochleistungs-Netzanschlüsse für höchste Anforderungen

Die Kupfer-Sammelschienen von ERIFLEX sind eine Alternative zu mehreren, großen Kabeln. Sie sind einfach in der Anwendung und sorgen für starke und zuverlässige Strom- und Erdungsanschlüsse.

Erfahren Sie, wie einfach die Installation bei Anwendungen wie Verteilerschaltanlagen, Seetransport, Maschinenfertigung, Stromschienen und Stromerzeugung sein kann.

Sammelschiene mit Gewinde:

  • Elektrolytkupfer
  • abgerundete Ecken
  • Dicke: 2 bis 10 mm
  • Länge: Von 1.000 bis 2.000 mm

Gestanzte und einfache Sammelschiene:

  • Strom: Bis zu 7.400 A
  • Dicke: 4 bis 10 mm
  • Länge: 1.000 bis 4.000 mm

Vorteile:

  • Anschluss ohne Bohren oder Stanzen
  • Kompakte, platzsparende Konstruktionen
  • Ideal für Anpassungen vor Ort

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von Erstausrüstern und Schalttafelbauern verwendet werden.

Vorgestellte Produkte

PCB KupferSammelschienen, blank

DPCB gestanzte Kupfer-Sammelschiene, blank, einzeln

DPCB gestanzte Kupfer-Stromschiene, blank, doppelt

TCB Sammelschiene mit Gewinde

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsbohrung

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsnut

TCBW Sammelschiene mit W-Gewinde

BMS-Bimetall-Platte

XM5 Verbinder für Sammelschienen mit Gewinde

Ressourcen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT