Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Freistehende elektrische Gehäuse | nVent HOFFMAN

Freistehende Gehäuse

Zuverlässiger Schutz für gemäßigte bis raue Umgebungen

Schützen Sie Ihre Geräte in nahezu jeder Umgebung und sorgen Sie mit den vielseitigen, freistehenden Gehäusen von nVent HOFFMAN für reibungslosen Betrieb. Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Modellen, Konfigurationen, Montagemöglichkeiten, Größen, Oberflächen und Schutzklassen, einschließlich NEMA 4, NEMA 4X und NEMA 12. Über unser weltweites Netzwerk mit mehr als 3.000 Vertriebspartnern erhalten Sie schnell die versandfertigen oder benutzerdefinierten Lösungen, die Sie brauchen.

  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, Baustahl, Edelstahl oder Fiberglas
  • Standardtiefen von 20,32 cm bis 91,44 cm
  • Ein- bis sechstürige Schränke mit Zugang nur von vorne oder von vorne und hinten
  • Kundenspezifische Ingenieurdienstleistungen für nicht standardisierte Anforderungen

Freistehende Gehäuse aus Stahlblech

Freistehende Gehäuse von HOFFMAN aus Stahlblech sind in einer Vielzahl von Größen und Schutzklassen erhältlich, darunter: Typ 1, Typ 12, Typ 3R und Typ 4 für industrielle Anforderungen. Diese sind entweder mit Zugang nur über eine Vordertür oder über eine Vorder- und Hintertür erhältlich.

Mehr erfahren

Freistehende Edelstahlgehäuse

Freistehende Edelstahlgehäuse von HOFFMAN schützen Ihre Geräte vor Witterungseinflüssen. Sie eignen sich optimal für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen sowie überall dort, wo häufige Reinigung nötig ist. Sie sind speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche, für Wasser/Abwasser sowie Öl und Gas ausgelegt und in Edelstahl Typ 304 und Typ 316 erhältlich. Die Gehäuse werden auf Einhaltung globaler Industriestandards getestet und können ganz nach Ihren Vorgaben modifiziert oder angepasst werden.

Mehr erfahren
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Freistehende Gehäuse aus Fiberglas

Freistehende Gehäuse aus Fiberglas für korrosive Umgebungen sind kostengünstig und vielseitig. Sie eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen Platten und Gestelle flexibel montiert werden müssen. Glasfaserverstärktes Polyestermaterial hat eine ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und kann gestanzt, gebohrt, gefeilt oder gesägt werden. Dadurch lassen sich Modifikationen leichter umsetzen.

Mehr erfahren

Whitepaper: Die Wahl des richtigen Gehäusematerials

Erfahren Sie mehr über die verfügbare Vielfalt an Gehäusetypen und über die Auswahl des richtigen Materials zum Schutz Ihrer elektrischen Geräte.

WHITEPAPER JETZT HERUNTERLADEN