Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH4474.jpg image

C-FIX Mutter/Unterlegscheibe

Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-FIX Mutter/Unterlegscheibe, M8 Stabgröße
PH4658.jpg image

U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 400 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 500 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 600 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 800 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 1.000 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel, 1.300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
PH4466.jpg image

C-Schiene, Typ E0L, gelocht

Wird für die Herstellung von Montageschienen und Strukturen verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-Schiene Typ E0L, gelocht, 27 mm x 15,5 mm x 1,25 mm
PH5375.jpg image

C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe

Unterlegscheibe zur Installation von Komponenten in Verbindung mit dem CADDY C-Schienen System.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe, 28 mm x 15 mm, 10,5 mm Loch
C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe, 31 mm x 13,5 mm, 8,5 mm Loch
C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe, 39 mm x 17,5 mm, 8,5 mm Loch
C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe, 35 mm x 10 mm, 10,5 mm Loch
PH5620.jpg image

U-Schiene Typ UC, gelocht

U-Schiene zum Herstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
U-Schiene Typ UC, gelocht, Stahl, vorverzinkt, 30 mm x 30 mm x 2 mm
PH5394.jpg image

Strutmontageschiene-Konsole Typ A, genutet

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage, typ A.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, S316, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 200 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 200 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, S316, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, S316, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 500 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 500 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 600 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 600 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, S316, 2,5 mm x 600 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 750 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 750 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 1.000 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 1.200 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 1.500 mm x 41 mm x 41 mm
Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, HD, 2,5 mm x 2,000 mm x 41 mm x 41 mm
PH5398.jpg image

Gelenkelementfußwinkel für Strutmontageschiene Typ A

Schwenkbare Halterungen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gelenkelementfußwinkel für Strutmontageschiene Typ A, EG
PH2325.jpg image

Flacher Zweiloch-Winkel

Flachwinkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flacher Zweiloch-Winkel, Stahl, HD, 83 mm, M10 Schraube
Flacher Zweiloch-Winkel, Stahl, HD, 83 mm
PH5406.jpg image

Profilschienenunterlegscheibe, Innenseite

Unterlegscheibe zur Installation in Verbindung mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Profilschienenunterlegscheibe, Innenseite, 13 mm Loch
PH39820.jpg image

Z-Winkel für Strutmontageschiene Typ A

Z-Winkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Z-Winkel für Strutmontageschiene Typ A, Stahl, HD
PH3906.jpg image

Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel

Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klammer für Strutschienen mit U-Bügel, Stahl, HDG, A, C, CC-Strutmontagesch.
Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel, S316, A, C, CC Strut
Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel, Stahl, HD, A, AA, D, E Strut
Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel, Stahl, HD, DD Strut
PH32384.jpg image

Drahtseil auf Spule

Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Drahtseil auf Spule, #12 Stützen, Rot
Drahtseil auf Spule, #18 Stützen, Weiß
Drahtseil auf Spule, #36 Stützen, Blau