All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

4G24 Drehklipp mit Gewindestift und Flügelmutter
Schnell, twist to install clip for a threaded stud and wing nut mounting point on acoustical t-grid applications.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
4G24 Drehklipp mit Gewindestift und Flügelmutter, 24 mm Rastermaß, M6 Schraube, 16 mm Schraube

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Z-Winkel

nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit mit Seilschneider
Das Kit enthält eine Spule aus nVent CADDY SpeedLink Seil, SLK-Seilschlössern und eine Seilschere, die zusammen verpackt sind. Dies vereinfacht den Transport zur Baustelle und reduziert den Lagerbestand.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit mit Seilschneider, 100 m, 50 Locking Devices

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
BSZ-M Betonschraube, 35 mm Schraube, Innengewinde M8/M10
BSZ-M Betonschraube, 55 mm Schraube, Innengewinde M8/M10

nVent CADDY EZ Riser
Die nVent CADDY EZ Riser ist eine innovative Multifunktionslösung, die für die Unterstützung von nicht isolierten Steigleitungen geeignet ist.

Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen
Erdbebenaussteifung für Trapeze mit Gewindestangen. Auch zum Nachrüsten mit verschiedenen Gewindestangendurchmessern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen

Metall Kabelbügel mit Adapter für Schubbolzen
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Metall Kabelbügel mit Adapter für Schubbolzen, 10 Kabel
Metall Kabelbügel mit Adapter für Schubbolzen, 16 Kabel

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 150 mm
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 300 mm
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 450 mm
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 600 mm
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 750 mm
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°, 900 mm

Speedway Kabelleiter,Verschraubungsset
Einfach zu bedienendes Hardware-Kit zur Befestigung des Speedway-Kabelleitersystems
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter,Verschraubungsset

PEMSA-Gitterrinne Schnellklip
Vielseitiger Clip mit Schnellanschluss zur einfachen Erstellung von Biegungen für das PEMSA-Gitterrinnen-System.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Schnellclip, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Schnellklip

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-Schiene Trägerklammer, Stahl, feuerverzinkt, 3–30 mm Flansch

Flanschklipp zum Aufschlagen, vertikale Montage
Einfach zu montierendes Befestigungselement, das zur Unterstützung verschiedener Schaltkasten- oder Gewindestangenanwendungen an Stahlträgerelementen entwickelt wurde. Der seitliche Befestigungspunkt bietet dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.