Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH5339.jpg image

TBHKM Trapezförmiges Deckentrageelement mit fester Mutter

Trapezhänger mit Mutter zur Installation von Gewindestangen an der Trapezdecke.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Trapezdeckenabhänger mit fester Mutter, M10
Trapezdeckenabhänger mit fester Mutter, M8
PH2447.jpg image

1-2 Loch Winkelverbinder

Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
1-2 Loch Winkelverbinder, HD, 99 mm x 47 mm
1-2 Loch Winkelverbinder, HD, 89 mm x 57 mm
PH22387.jpg image

Tragelement für Schildmontage mit Langlöchern

Halterung zum Aufhängen und Tragen von Schildern und weiteren Komponenten in Verbindung mit dem Fixoband-System.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Tragelement für Schildmontage mit Langlöchern, 140 mm
Tragelement für Schildmontage mit Langlöchern, 90 mm
PH34013.jpg image

Quick-Grip Queraussteifung

Die Queraussteifung ermöglicht eine einfache Anbringung der Verstrebung an Leitungsrohren für Installationen, die gegen Erdbeben oder andere Katastrophen gesichert sein müssen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Quick-Grip Queraussteifung, 2 1/2" Rohr, 65 DN
Quick-Grip Queraussteifung, 3" Rohr, 80 DN
4″, DN100 Kabelschutzrohr/Rohr starre Quick-Grip Queraussteifung, verzinkt
6″, DN150 Kabelschutzrohr/Rohr starre Quick-Grip Queraussteifung, verzinkt
Quick-Grip Queraussteifung, 8" Rohr, 200 DN
PH22364.jpg image

LF2/LF3 Kabel Snap Clip

Einfache Möglichkeit, mehrere Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
LF2/LF3 Kabel Snap Clip, 5–12 mm Flansch
LF2/LF3 Kabel Snap Clip, 12–20 mm Flansch
PH5987.jpg image

BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr

Trägerklammer zur Installation am Stahlträger. Rohre können einfach eingelegt und durch den Schappverschluss werkzeugfrei eingerastet werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 23.4–35mm OD, 16mm Max. FL
BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 35–42 mm OD, 16 mm Max. Flansch
BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 42–50 mm OD, 16 mm Max. Flansch
BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 50–60 mm OD, 16 mm Max. Flansch
BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 14–18 mm OD, 16 mm Max. Flansch
Kabelschutzrohrklipp mit Trägerklammer, 18–30mm 16 mm max. Flansch
PH41591.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray

Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Schwarz
Splice Kit Black

Wire Basket Tray Splice Kit

The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized
WBTForm

Wire Basket Tray Polymer Insert

Polymer bottom insert for cable tray.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black
PH34020.jpg image

Rohr mit Innengewinde

Rohr mit Innengewinde.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Rohr mit Innengewinde, 1/2" Gewinde, 1.150 mm
PH3993.jpg image

Autonomer Befestigungsklipp

Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Autonomer Befestigungsklipp, 24 mm Rastermaß, 16 mm Schraube
PH35352.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen installiert werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Stahlseilabhängung 1,5mm mit Hakenendstück – 1 m lang – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 1,5 mm Stahlseil, 10 m Länge
Stahlseilabhängung 1,5mm mit Hakenendstück – 2 m lang – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
Stahlseilabhängung 1,5mm mit Hakenendstück – 3 m lang – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 1,5 mm Stahlseil, 3 m Länge
Stahlseilabhängung 1,5mm mit Hakenendstück – 5 m lang – 19,5 kg
Stahlseilabhängung 2mm mit Hakenendstück – 1 m lang – 44 kg
Stahlseilabhängung 2mm mit Hakenendstück – 10 m lang – 44 kg
Stahlseilabhängung 2mm mit Hakenendstück – 2 m lang – 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge
Stahlseilabhängung 2mm mit Hakenendstück – 3 m lang – 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge
Stahlseilabhängung 2mm mit Hakenendstück – 5 m lang – 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 10 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 5 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 3 mm Stahlseil, 5 m Länge