Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN Klimaanlagen für extreme Umgebungen

Die Klimageräte der Modellreihe nVent HOFFMAN Extreme Environments sind branchenweit die ersten, die eine robustere, zuverlässigere und langlebigere Lösung für den ultimativen Schutz von kritischen Steuerungen und Geräten unter den schwierigsten Bedingungen bieten.

Als einziges Klimagerät, das nach den strengen Normen UL Typ 4X und IEC IP66 und IP69 zertifiziert ist, können die Klimageräte des Extreme Sortiments eine optimale Kühlleistung über längere Zeiträume für Anwendungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Öl und Gas, Offshore/Küste, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau und andere extreme Umgebungen aufrechterhalten. Außerdem zeichnen sich die Extreme Klimageräte durch IEC IP66 und IP69 aus – die höchste Schutzart gegen Wasser und Staubpartikel.

Reduzierung von Ausfallzeiten und Kosten

  • Die Klimageräte für extreme Umgebungen wurden von innen nach außen entwickelt, um Langlebigkeit und Leistung zu gewährleisten. Sie verfügen über eine FDA-zugelassene Neoprendichtung, eine vollständig abgeschrägte Abdeckung, um die Ansammlung von Flüssigkeiten und Schmutzpartikeln sowie das Wachstum von Bakterien zu reduzieren, und Komponenten aus Edelstahl. All das trägt dazu bei, Ausfallzeiten und Austauschkosten zu reduzieren.
  • Die branchenführenden Lösungen können problemlos abgespritzt werden, ohne dass ein zusätzlicher Schutz erforderlich ist – sie sind mit einer Umweltdichtung ausgestattet, die ein Wasservakuum von bis zu 20 cm aushält.
  • Klimageräte für extreme Umgebungen sind in verschiedenen Modellen erhältlich, die alle über erstklassige Eigenschaften verfügen und dadurch die Dimensionierung erleichtern. Die Klimageräte für extreme Umgebungen können mit Gehäusen kombiniert werden, die UL Typ 4X, IEC IP66 und IP69 erfüllen.
  • Dazu kommen ein erstklassiger Kundendienst, regionale Ersatzteillager und wettbewerbsfähige Standardgarantien.

Ab jetzt erhältlich

Um mehr über die nVent HOFFMAN Extreme Environments Klimageräte zu erfahren, besuchen Sie bitte die Produktseite

Wenden Sie sich bei allen Fragen bitte einen nVent HOFFMAN Vertriebspartner in Ihrer Nähe. Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihre kontinuierliche Unterstützung!