Klimagerät für extreme Umgebungen, X
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Klimagerät für extreme Umgebungen, X
This Extreme Environments Air Conditioner is compact which is ideal for smaller depth enclosures. It supports an energy-efficient rotary compressor with a reliable smart controller. The top is sloped along with sloped internal surface reduicing catchpoints for water, dust and bacteria build-up. Cutout Adapter options available for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to this air conditioner.
Industrie-Standards
UL/cUL Listed; Type 12, 4, 4X; File No. SA6453
CE
EAC
IP66/IP69/IP69K Internal Loop
IP34 External Loop
Telcordia GR-487 capable
Details
Ressourcen
Merkmale
- Dichtung aus Neopren mit FDA-Zulassung
- Energy-efficient rotary compressor
- R513A or R134a refrigerant
- Reliable Smart Controller on enclosure side of the unit
- 10-degree sloped top shroud, welded and ground
- Sloped internal surfaces reduce catchpoints for water, dust, bacteria build-up
- No louvers on vertical surfaces allow washdown with minimal protections
- Cutout Adapter options for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to new air conditioners
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter included to protect coils for maximum cooling performance in dirty environments
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Mounting hardware, gaskets and user manual furnished with the unit
- Standard Air Conditioner models includes Active condensate management with heater strip, Power-off capability for door switch and other system requirements, Malfunction switch, Corrosion-resistant coating on condenser coil, Compressor heater, Head pressure control, Temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- Manifold set ships with 2 manifolds (1x supply and 1x return) and 2 sets of mounting brackets (total of 4 brackets incl. mounting hardware)
Spezifikationen
Material
Edelstahl 304
Oberfläche
Gebürstet Nr. 4
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.