19"-Montageprofile zur asymmetrisch versetzten Profil-Montage, CID
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
19"-Montageprofile zur asymmetrisch versetzten Profil-Montage, CID
Diese Profile sorgen für eine feste asymmetrische Befestigung von 19"-Profilen und lassen sich ohne Zubehör in der Tiefe verstellen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Zur asymmetrisch versetzten Montage von 19" (482,6 mm)-Montageprofilen CIP/CIPD in 800 mm oder breitere Schränke. Voll tiefenverstellbar. Besonders für den Einbau von schweren (aktiven) Komponenten geeignet.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Dicke
11ga
Dicke
3mm
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.