19"-Montageprofile, CIP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
19"-Montageprofile, CIP
Bei Einsatz dieser Profile können 19"-Geräte problemlos in Standschränke entweder werksseitig oder vor Ort eingebaut werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Die Montageprofile ermöglichen die Montage von 19“-Einheiten. Sie sind in der Tiefe verstellbar und in Verbindung mit CIB- und CID Profilen zu verwenden.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Paar.
- Montagemöglichkeiten: n Verbindung mit CIB- oder CID-Profilen zu verwenden. Für die Montage in Teilhöhe ist das CIWR erforderlich.
Spezifikationen
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Dicke
14ga
Dicke
2mm
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.