Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Ex-Bereiche

Ex-Bereiche

MENSCHEN SCHÜTZEN – KOSTEN SPAREN

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Das richtige Produkt wählen, wenn Sicherheit und Schutz von entscheidender Bedeutung sind

Ex-Bereiche können mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen einhergehen, die die Oberflächen in den Bereichen angreifen, in denen man sie vorfindet. Chemische Reaktionen können die Korrosion beschleunigen und andere schädliche Auswirkungen auf Oberflächen haben. Bei extremen Temperaturen, entflammbaren Flüssigkeiten oder Stäuben und sogar Metallpulver besteht die Gefahr einer Entzündung, wenn eine Zündquelle und Sauerstoff vorhanden sind. Die richtige Ausrüstung ist entscheidend, um Brände und Explosionen in diesen Ex-Bereichen zu verhindern.

  • Branchenkenntnis bei der Auswahl der richtigen Materialien zur Vermeidung oder Verringerung von Anhaftungen am Gehäuse
  • Erfüllung von ATEX-, IECEx-, AEx- und anderen globalen Zertifizierungsanforderungen. Geeignet für raue Umgebungen bei minimalem Wartungsaufwand
  • Bekämpfung von chemischen Einflüssen wie Schwefelwasserstoff, Eisen(III)-chlorid, HF-Säure, etc.
  • Verlängerung des Geräteschutzes

VORGESTELLTE PRODUKTE

ZonEx ATEX IECEx, Typ 4X mit Scharnieren, 316SS, ATEX-Design

ATEXOpen_m_sq.webp

Entwickelt und zertifiziert gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/35/EU sowie den IECEx- und AEx-Normen für erhöhte Sicherheit bei der Unterbringung elektrischer Komponenten in Anwendungen der Zone 1 und Zone 2.

ZonEx ATEX IECEx, Typ 4X, Schraubenabdeckung, EXE-Design

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Entwickelt und zertifiziert gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/35/EU sowie den IECEx-Normen für erhöhte Sicherheit bei der Unterbringung elektrischer Komponenten in Anwendungen der Zone 1 und Zone 2.

ZonEx nichtmetallisches Klemmengehäuse

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideal für Feldanschlüsse in Ex-Bereichen. Es schützt Geräte und Anschlüsse auch unter rauen Bedingungen vor korrosiven Verunreinigungen.

SpectraCool, schmal, Ex-Bereich, Innen-/Außenbereich

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Speziell für die Kühlung in Ex-Bereichen entwickelt. Attraktives Design ohne schweres Gussgehäuse und mit minimaler Verwendung von sichtbaren Befestigungselementen.

Heizgeräte für Ex-Bereiche

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Ausgelegt für explosionsgefährdete Bereiche, in denen elektronische Komponenten vor extrem niedrigen Temperaturen, Kondenswasser und Korrosion geschützt werden müssen.

Lochdichtungen für Ex-Bereiche

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Diese Lochdichtungen sind für die Verwendung an metallischen, nicht lackierten Gehäusen zertifiziert und sorgen für einen staub-, öl- und wasserdichten Verschluss. Diese selbstzentrierenden Lochdichtungen dichten zusätzliche Tasterbohrungen, Kanalöffnungen und Materialausbrüche ab und lassen sich ohne großen Aufwand montieren.

Entlüftungsabflüsse für Ex-Bereiche

BreatherDrains_m_sq.webp

Verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit in Gehäusen, die für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen sind, und halten gleichzeitig die UL-Schutzklasse des Gehäuses aufrecht. Ermöglichen die Zirkulation der Luft innerhalb eines Gehäuses, um Kondensation und mögliche Schäden an elektrischen Geräten zu vermeiden.

Fenster-Kits für Ex-Bereiche

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Sorgen für einen staub-, öl- und wasserdichten Verschluss. Diese Fenster-Kits sind als Sichtfenster konzipiert und eignen sich ideal für die Sichtbarkeit interner Gehäusekomponenten. Die Fenster lassen sich ohne großen Aufwand mithilfe der beiliegenden Befestigungsteile in einem Gehäuseausbruch einbauen.

RESSOURCEN