Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ZONEX, Polyester, Klemmenkasten, EXE-NB

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Glasfaser
Oberfläche Glattglänzend
Farbe Schwarz
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.