Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Extreme Umgebungen

Extreme Umgebungen

ULTIMATIVER SCHUTZ FÜR WICHTIGE STEUERUNGEN UND GERÄTE UNTER DEN SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN

Extreme Environments Enclosure and AC

Verlassen Sie sich auf das Portfolio von nVent HOFFMAN an Gehäusen und Klimaanlagen für extreme Umgebungen, darunter einige mit den branchenweit höchsten Schutzklassen gegen das Eindringen von Wasser und Partikeln

Zertifiziert nach UL Typ 4X, IEC IP66, IP69 und IP69K gewährleistet das Portfolio für extreme Umgebungen einen dauerhaften, zuverlässigen Schutz wichtiger Geräte und Systemkomponenten, die unter den anspruchsvollsten Bedingungen betrieben werden – wo auch immer man sie einsetzt. Sie werden weniger Zeit und Geld für die Wartung aufwenden müssen und eine längere Betriebszeit des Systems erzielen.

  • Speziell entwickelt für die anspruchsvollsten Bedingungen, darunter Korrosion, übermäßige Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Regen und große Temperaturschwankungen
  • Hochwertige, klebstofffreie Dichtungen mit langlebiger, geschweißter und geschliffener Edelstahlkonstruktion bieten höchste Zuverlässigkeit für Gehäuse und Klimaanlagen
  • Ideal geeignet für Wasser, Abwasser, Öl und Gas, Offshore-/Küstenbereiche, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau und andere extreme Umgebungen
  • Innen und außen auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt
  • Dank verschiedener Standardkonfigurationen erhalten Sie die Produkte schneller als kundenspezifische oder stark modifizierte Alternativen

VORGESTELLTE PRODUKTE

Gehäuse für extreme Umgebungen

 Gehäuse für extreme Umgebungen

Entwickelt und gebaut für die anspruchsvollsten Umgebungen, mit einer Edelstahlkonstruktion und zum Patent angemeldeten Komponenten wie abschließbare, abnehmbare Türplatten und klebstofffreien Dichtungen

Klimaanlage für extreme Umgebungen

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Dank der Schutzklassen IEC IP66 und IP69 ist die Klimaanlage so konzipiert, dass sie sogar einer Hochdruckreinigung standhält. Ideal geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, mit einer von der FDA zugelassenen Neoprendichtung

Auswechselbare EPDM-Dichtung für EE-Gehäuse

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM-Material eignet sich für die meisten Industrie- und Außenbereichsanwendungen mit einem Temperaturbereich von -50 bis 120 °C

RESSOURCEN