Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Überlegungen zur Auslegung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie

Design Considerations for Renewable Power Generation Story Assets
NEWSARTIKEL
Überlegungen zur Auslegung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie

Erneuerbare Energiesysteme verändern die globale Energielandschaft und bieten saubere und nachhaltige Alternativen zu traditionellen fossilen Brennstoffen. Die Stromerzeugung wächst weltweit. Laut der International Renewable Energy Agency machten erneuerbare Energien im Jahr 2024 mit einem Kapazitätsausbau von 585 GW weltweit über 90 % des gesamten Ausbaus der Energieerzeugungskapazität aus. Bei der Entwicklung von Systemen für erneuerbare Energien müssen entscheidende Faktoren berücksichtigt werden, um Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es gibt mehrere wichtige Überlegungen für die erfolgreiche Konzeption von erneuerbaren Stromerzeugungssystemen.

Ausgleich von elektrischen Systemen – Konformität mit UL1741

Der Ausgleich von elektrischen Systemen umfasst die Komponenten, die erforderlich sind, um Geräte zur Erzeugung erneuerbarer Energien, wie Solarmodule und Windturbinen, mit dem Netz zu verbinden. Die Konformität mit dem Sicherheitsstandard UL1741 für Wechselrichter, Wandler und Controller in erneuerbaren Energiesystemen ist von entscheidender Bedeutung. Die Einhaltung von UL1741 ist für netzgebundene Installationen von entscheidender Bedeutung, da sie bestätigt, dass die Komponenten die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Die Implementierung einer geeigneten Auslegung für die elektrische Symmetrie von Systemen unterstützt eine nahtlose Energieumwandlung, minimiert Verluste und unterstützt die Kompatibilität mit dem Netz.

Design-Considerations-for-Renewable-Power-Generation-Story-Image.png


Umwelt- und Personenschutz

Systeme für erneuerbare Energien arbeiten oft in anspruchsvollen und gelegentlich auch rauen Umgebungen. Eine den Umgebungsbedingungen trotzende Bauweise ist für die Aufrechterhaltung von Betriebseffizienz und Langlebigkeit unerlässlich. Die Komponenten müssen wetterfest sein, um Regen, Schnee, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und UV-Strahlung zu widerstehen. Bei Anlagen, die in Küsten- oder Industriebereichen installiert werden, müssen die Werkstoffe beständig gegen Salzwasserkorrosion oder chemische Beanspruchung sein.

Sicherheit ist bei der Planung und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien von größter Bedeutung, um das Personal während der Installation, des Betriebs und der Wartung zu schützen. Zu den Sicherheitsmechanismen gehören Erdung, Fehlererkennung und automatische Abschaltvorrichtungen für Notfälle. Es ist wichtig, die Systeme mit einer klaren Kennzeichnung, zugänglichen Komponenten und standardisierten Sicherheitsverfahren zu entwickeln, um das Fachpersonal zu unterstützen.

Service und Wartung

Ein gut konzipiertes System für erneuerbare Energien muss auch die Wartungsfreundlichkeit und Wartung über die gesamte Lebensdauer hinweg leicht machen. Modulare Komponenten vereinfachen Austausch und Aufrüstung und minimieren gleichzeitig Ausfallzeiten. Um Ausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, Wartungspläne aufzustellen und auf der Grundlage von Betriebsdaten Protokolle für die vorausschauende Instandhaltung zu implementieren. Darüber hinaus ist es wichtig, die Anordnung der elektrischen Komponenten so auszulegen, dass der Zugang zu den wichtigsten Komponenten für routinemäßige Inspektionen und Reparaturen erleichtert wird.

Bei der Entwicklung erneuerbarer Stromerzeugungssysteme sind gleichermaßen technische, ökologische und menschliche Faktoren zu berücksichtigen. Durch Berücksichtigung von Aspekten wie Konformität mit dem Sicherheitsstandard UL1741, Umweltverträglichkeit, Sicherheit des Personals, hochmoderne Überwachung und effektive Wartung können Projekte für erneuerbare Energien eine optimale Leistung erzielen und gleichzeitig Risiken und Kosten reduzieren. Durch ein gut durchdachtes Konzept wird nicht nur die Zuverlässigkeit des Systems verbessert, sondern auch der Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft optimiert.

nVent bietet verschiedenste Lösungen, die speziell auf die Erzeugung erneuerbarer Energien zugeschnitten sind und sich auf Lösungen konzentrieren, die Systeme verbinden und schützen, die Energiequellen wie Windkraft und Solaranlagen nutzen. Vom Schutz von Umspannwerken bis hin zum Anschluss von Solarfeldern und Windturbinen bieten wir ein umfassendes Sortiment an Lösungen für die Stromerzeugungsbranche an. nVent verfügt auch über eine Beratung für den Systementwurf. Wir können unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Anwendungen erneuerbarer Energien zu optimieren.

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen mit innovativen elektrischen Lösungen. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten Hochleistungsprodukte und -lösungen, die dazu beitragen, eine nachhaltigere und zunehmend elektrifizierte Welt aufzubauen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die in über 15 Jahren gesammelte umfassende Erfahrung in technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen bieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So zeigen wir unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der Branche elektrische Verbindungs- und Schutzlösungen.

Mehr erfahren