Frontplade, OIFP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Frontplade, OIFP
Frontpladen kan monteres og fjernes uden problemer. Dette betyder, at udstyr som f.eks. en berøringsskærm nemt kan monteres. Når monteret, beskytter pladen det monterede elektrisk udstyr mod omgivelserne samt personalet mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Frontplade til beskyttelse af komponenter, med beskyttelsesfilm på den ene side.
- Materiale: 3 mm aluminium.
- Pakke størrelse: 1 stk. Monteringstilbehør leveres med OICP kontrolpanel og i OIDES.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Mill
Tykkelse
0.12in
Tykkelse
3mm
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.