Tastaturstøtte, OIKS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tastaturstøtte, OIKS
Dette tastaturbeslag er fastgjort til kontrolpanelet og er ideelt, når der kræves en grænseflade mellem kontrolpanelet og et tilsluttet skab.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Tastaturstøtte for montage på kontrolpanel. Kræver beabejdning
- Materiale: Lakeret stål. Rustfrit stål leveres på forespørgsel.
- Overfladebehandling: RAL 9006.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.