Tegnebord, DDK
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tegnebord, DDK
Dette tegnebord giver en stabilbordoverflade og kan bruges som midlertidig arbejdsplads, til opbevaring af dokumenter, computer eller måleinstrumenter. Bordet kan foldes sammen, så det flugter med rammen, og vinklen er justerbar.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres direkte på dørrammen og giver et robust underlag til dokumenter, computer eller måleinstrumenter. Bordet kan let klappes sammen og låses inde i dørrammen. Et automatisk sikkerhedslåsesystem låser bordet i vinkler på 55º, 70º og 90º. DDK800R5 kan også monteres på en 1000 mm bred dør ved hjælp af DCP1002 tilbehøret.
- Materiale: 1,35 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsmateriale.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Tykkelse
18ga
Tykkelse
1.35mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.