Monteringsprofiler til dørrammer, DCP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringsprofiler til dørrammer, DCP
Monteringsprofiler til montering af tilbehør på dørrammen for nem og sikker montering af kabler, rør osv.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Vandrette profiler med 25 mm hulmønster. Passer direkte på dørrammen. Til enkel montering af let udstyr ved hjælp af CNT 05 skruer. Hulmønster 4.5 mm og 6.5 mm i diameter.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 20 skinner med monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.