CPCI System With ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 Slot, 84 HP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CPCI System With ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 Slot, 84 HP
CompactPCI Desktop Chassis with vertical Card Cage for eight 6 U Boards, eight 6 U RTM Boards and built in ATX Power Supply.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- In accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG 2.0 rev. 3.0
- System with vertical card cage. Board format Front: 6 U, 160 mm deep; Rear I/O: 6 U, 80 mm deep
- Backplane 8 slot, 6 U, 64 bit, system slot right; 8 HP wide CPU can be used
- Heat dissipation by two radial fans, airflow front to rear
- ATX PSU, 300 W
- Option to mount a 5.25" DVD drive unit
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.