Advanced Technology 认证
认证
选择 nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品,就是选择具备可靠性、安全性和全球认证的产品。除具备耐温高达 115°C 的导线 II 类认证外,我们的 Advanced Technology 产品线还持有以下标准的认证:
II 类导线

得益于其独特性能,nVent ERIFLEX Flexibar 及 IBS/IBSB 的 Advanced Technology 绝缘材料被认证为 II 类导线,耐高温达 115°C。
该工作温度可减少连接区域出现热点的风险。电缆的工作温度一般是指在持续运行状态下可安全承受的温度范围。该工作温度由导线绝缘层/护套材料特性决定。典型 PVC 绝缘材料的温度范围介于 -15°C 至 70°C 之间。
根据 IEC 61439-1 标准,Advanced Technology 绝缘材料具备以下认证优势:
- 高介电强度 (›20KV/mm)
- 高机械强度 (IK 09)
- 高耐温性(通过 960°C 灼热丝测试)
此认证赋予以下特性:
- 允许直接接触金属部件(无锐边,无需安全间距)
- 最大工作电流可达导线额定温度的 100%(非 II 类产品为 80%)
选择 Advanced Technology 产品,就是选择具备可靠性、安全性和全球认证的产品。您正在选择行业标杆级产品。
认证
抗紫外线
Advanced Technology 绝缘材料已通过抗紫外线测试:
- Flexibar 和 IBSB Advanced 设计用于室内应用。Advanced Technology 绝缘材料拥有独特特性,可以在超出其原始范围的环境中应用。
- 由于外部环境条件存在显著差异性,最终用户需针对每项应用需求进行评估,以确保 Flexibar 与 IBSB Advanced 系列产品在户外场景中的适用性。
- 以下测试和认证有助于客户充分利用我们的产品:抗紫外线等级符合 UL 2556 和 UL 854 标准
EN45 545- 2
针对 Flexibar 和 IBS/IBSB Advanced 铁路组件防火测试(欧盟标准)。
为特定应用选择合适产品时,客户有责任充分了解产品的使用范围及轨道车辆的最终用途。
车辆分类:HL1、HL2 或 HL3(依据隧道运行时长及是否含卧铺车厢划分)。HL1 类代表最低危险等级,HL3 为最高等级。
该标准为量化火灾影响与产品要求分类提供指导。根据安装位置,Advanced Technology 需符合 R22 或 R23 产品要求。
评估产品性能需通过以下 3 项测试:
- 氧指数测试,按照 TO1 EN ISO 4589-2 进行
- 烟气密度测试,按照 T 10.03 EN ISO 5659 进行
- 氧指数测试,按照 T 12 NF X70-100-1 和 2 进行

想要了解更多关于轨道交通认证和产品的信息?
访问我们的“铁路系统 nVent ERIFLEX Advanced Technology”页面,了解有关 Advanced Technology 如何贯穿整个轨道交通网络(从轨旁机柜到车载配电板)的更多信息。
DNV GL
针对 IBS/IBSB Advanced 的船舶与海洋工程专用认证。
IBS/IBSB Advanced 是经过 DNV-GL 认证的母线系统,适用于船舶和海洋应用中的电气安装。此外,该系列产品通过了包括基于 IEC 61439-1 的短路测试在内的系列测试,使我们能够提供全面的技术产品信息 — 涵盖峰值耐受电流耗散或导线支撑/间隔导引。
必维国际检验集团(船舶与海洋工程)
Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced 还还通过必维船舶与海洋工程部门认证,符合钢船入级要求及 IEC 60092(船舶电气装置)标准。
必维国际检验集团是世界领先的船级社及海上安全和验证机构之一。

想要了解更多关于船舶与海洋工程认证和产品的信息?
访问我们的“船舶与海洋工程应用 nVent ERIFLEX Advanced Technology”页面,了解更多关于使 Advanced Technology 成为此类特殊应用理想选择的船舶与海洋工程认证的信息。
全球认证
除了低烟、无卤和阻燃特性外,我们的 Advanced Technology 产品通过以下全球 IEC 与 UL 标准认证:
- nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced 符合 IEC 61 439-1 和 UL 67 / UL 758
- nVent ERIFLEX 公制绝缘子符合 IEC 61 439-1 和 UL 67 / UL 89
- nVent ERIFLEX UD 配电模块和 nVent ERIFLEX SB 电源模块符合 IEC 60947-7-1 和 UL 1953 或 UL 1059n
- nVent ERIFLEX 公制母线支撑符合 IEC 61 439-1
- nVent ERIFLEX 英制母线支撑符合 IEC 61 439-1 和 UL 67 / UL 891
准备好开始使用 nVent ERIFLEX Advanced 零件了吗?
如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。