Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Hong Kong / 香港 | 中文
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

安装和安全

nVent ERICO Cadweld 101

nVent ERICO Cadweld 连接


  • nVent ERICO Cadweld 放热焊接系统易于使用,容易重复,可针对任何应用定制。
  • 从 1938 年发明开始,nVent ERICO Cadweld 一直可以在没有正式许可证的情况下使用,并且仅需极少的个人防护装备 (PPE),从而让安装者的工作变得更简单,而不是更复杂。

工作原理


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

nVent ERICO Cadweld Plus 的开发继续保持技术领先地位,简化了执行放热焊接电气连接的操作。这套值得信赖的系统近年来经过更新,现采用 nVent ERICO Cadweld Plus 杯式设计进行集成焊药包装,通过消除点火材料来简化安装流程。

nVent ERICO Cadweld Plus 的焊药位于钢杯中。将钢杯放入模具坩埚,并将点火条连接至控制单元。一旦激活,控制单元将发送一个电子电荷,从而启动放热反应。反应完成后,熔化金属将释放出来,沿着螺孔流到焊接腔中即将焊接的物品上。

为了使过程更安全并提供多种电源选择,nVent ERICO 推出了 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 放热焊接控制单元。

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

nVent ERICO Cadweld 系统

nVent ERICO Cadweld Plus 连接可提供传统 nVent ERICO Cadweld 连接的所有优势:

  • 载流容量等于或大于导体
  • 承受重复的故障电流,并且不会在运行期间发生故障
  • 不会松动或腐蚀的永久性分子式联结,可使连接达到与装置相当的使用寿命
  • 将铜加入铜、铜加入镀锌钢或普通钢、铜加入铜包钢、铜加入青铜/黄铜/不锈钢、钢加入钢等
  • 无需外部电源或热源
  • 质量保证检查简单、可视
  • 只需极少的安装培训
  • 超越“IEEE 标准837-2014 - 变电站接地永久连接合格标准”的要求

如何安装 nVent ERICO Cadweld


请参阅所有 nVent ERICO Cadweld 模具包装中的说明,以便妥善准备和使用。

第 1 步:根据说明准备并加热模具和导体。将导体端放在开口模具中。

第 2 步:关闭把手,将两半模具锁在一起。将金属盘放入坩埚,确保正确放置,覆盖住螺孔。

第 3 步:让焊接金属沉积在坩埚中。轻敲容器底部,释放原料。在模具顶部铺一些原料。

第 4 步:关闭盖子,用火石枪点火。经过 10 秒,金属凝固后打开模具。

如何安装 nVent ERICO Cadweld Plus


请参阅所有 nVent ERICO Cadweld Plus 模具包装中的说明,以便妥善准备和使用。

第 1 步:准备并加热模具和导体。将导体端放在开口模具中。

第 3 步:按住 Impulse 点火开关,等待点燃。反应发生时,指示灯将显示。

第 2 步:将 nVent ERICO Cadweld Plus 杯插入模具中,并将 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 的端接夹连接至点火条。

第 4 步:打开模具,拆下废钢杯并清洁模具,无需特别处置。

准备了解更多信息?

请访问“指导视频和演示”部分,观看关于如何准备和完成 nVent ERICO Cadweld 连接以及连接时间研究的视频。

观看视频和演示

安全要求


  • 每个 nVent ERICO Cadweld 模具都包含安装说明。除非特定现场要求,否则不需要额外的许可。执行 nVent ERICOCadweld 连接不需要焊接许可证。
  • 对于大部分 nVent ERICO Cadweld 连接的安全执行,nVent ERICO 建议仅使用手套和护目镜等 PPE 即可
  • 请参阅现场要求,了解其他 PPE 程序。
  • nVent ERICO Cadweld Plus 控制单元带有 1.8 米(6 英尺)或 4.6 米(15 英尺)导线,安装者可以远距离点燃 Cadweld Plus。

检查


nVent ERICO Cadweld 连接的正确检查取决于现场人员的判断。仔细观察连接的尺寸、颜色、表面光洁度和孔隙度。

合格连接示例:

PH37674.jpg

提示和技巧


想要了解更多关于安装 nVent ERICO Cadweld 的信息?

观看培训视频、演示,并注册参加实践培训。

在此观看